Podtynkowy regulatora temperatury w pomieszczeniu 230 V~/10 A ze stykiem zwiernym, lampką kontrolną i czujnikiem do elektrycznego ogrzewania podłogowego

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2474 00
2474 00
EAN 4010337104407
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 
Zastępuje0394 ..

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Elektroniczny regulator temperatury do sterowania elektrycznym ogrzewaniem podłogowym lub układami regulacji temperatury podłogi.
  • Regulacja temperatury podłogi w pomieszczeniach zamkniętych.
  • Ręczne wyłączanie regulacji temperatury podłogi.
  • Zacisk wejściowy do aktywacji temperatury obniżonej (ECO) przez zegar centralny.
  • Zewnętrzny czujnik temperatury (czujnik zdalny)
  • Funkcja ochrony przed zamarzaniem.
  • Sygnał wyjściowy: modulacja szerokości impulsu (PWM) lub sterowanie dwupunktowe (włączanie i wyłączanie).
  • Przerwa w ogrzewaniu 5 minut po ogrzewaniu ciągłym przez jedną godzinę.
  • Zakres regulacji temperatury w pomieszczeniu można ograniczyć za pomocą pierścieni nastawczych.
  • Ten regulator ma następujące funkcje regulacji: TX(0,0,0,0,0,0,0,0)

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50 Hz

Prąd łączeniowy:
maks. 10 A

Moc przyłączowa
Omowe obciążenie:
2300 W

Tryb gotowości:
< 0,15 W

Długość przewodu
Wejścia:
maks. 100 m

Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Czujnik zdalny
Przewód przyłączeniowy:
4 m
z możliwością przedłużenia:
maks. 50 m
z możliwością przedłużenia:
2 x 1,5 mm²

Wymiary
Czujnik:
Ø7,8 × wys. 20 mm

Wskazówki

  • Czujnik zdalny układać w podłodze w pustej rurce.
  • Przewód zasilający czujnika zdalnego z możliwością przedłużenia do 50 m przewodem dwużyłowym (2 x 1,5 mm²).

Zakres dostawy

  • Czujnik zdalny w kapturku z tworzywa sztucznego jest zawarty w zestawie.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Room temperature controller insert 230 V~/10 A with NO contact, control light and sensor for electrical floor heating
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 2474 00

PDF, 1.043 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania