Podtynkowy portu magistralnego 3 z przyłączem do czujnika zewnętrznego do KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2009 00
2009 00
EAN 4010337082194
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
 

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
Czujnik przyciskowy 3 Plus System 55

czuj.prz.3 Plus 2x KNX czuj.prz.3 Plus 5x (2+3) KNX

Czujnik przyciskowy 3 Plus F100

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Port magistralny 3 tworzy połączenie pomiędzy systemem KNX a modułem aplikacji do KNX.
  • Połączenie z portem magistralnym 3 i modułu aplikacji tworzy jednostkę funkcjonalną.
  • W projekcie ETS jednostka taka jest projektowana w formie programu aplikacji modułu aplikacji.
  • Dodatkowo do portu magistralnego 3 z czujnikiem zewnętrznym można podłączyć zdalny czujnik temperatury. Dzięki temu regulator temperatury pomieszczenia może rejestrować temperaturę dodatkowego miejsca pomiaru.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Przyłącze KNX:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny

Klasa ochronności:
III

Głębokość montażu:
25 mm

Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +55 °C

Wskazówki

  • Czujnik zdalny działatylkow połączeniu z czujnikiem przyciskowym 3 Plus.

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 200900

RFA, 520 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 200900

IFC, 21 Kb

Ładowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 280 Kb

Ładowanie


Łącznik magistrali 3, Łącznik magistrali 3 czujnik zewnętrzny
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 2008 00
2009 00

PDF, 787 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Bus coupler 3, Bus coupler 3 external sensor
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2008 00
2009 00

PDF, 1.176 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania