Czujnik przyciskowy 3 Plus Gira F100 w przypadku eksploatacji bez czujnika zewnętrznego
Właściwości
Właściwości
Port magistralny 3 tworzy połączenie pomiędzy systemem KNX a modułem aplikacji do KNX.
Połączenie z portem magistralnym 3 i modułu aplikacji tworzy jednostkę funkcjonalną.
W projekcie ETS jednostka taka jest projektowana w formie programu aplikacji modułu aplikacji.
Dane techniczne
Medium KNX:
TP256
Przyłącze KNX:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Klasa ochronności:
III
Głębokość montażu:
22 mm
Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +55 °C
Zakres dostawy
W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.