Moduł sterujący Power DALI System 3000 urządzenie podtynkowe

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 5406 00
5406 00
EAN 4010337048275
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Włączanie i regulacja jasności opraw oświetleniowych za pomocą interfejsu DALI.
  • Regulacja temperatury barwowej lamp DALI Device Type 8 z Tunable White wg IEC 62386-209.
  • Możliwe przyłączenie wtórników.
  • Zasilacz DALI dla 18 urządzeń DALI.
  • Łączenie równoległe maks. 4 modułów sterujących Power DALI w celu zasilania maks. 72 urządzeń DALI.
  • Zapis jasności minimalnej, najzimniejszej i najcieplejszej temperatury barwowej.
  • Włączanie z ostatnio ustawioną jasnością/temperaturą barwową lub zapisaną jasnością/temperaturą barwową.
  • Z modułem nakładanym do obsługi System 3000 2x: ustawianie temperatury barwowej za pomocą prawego klawisza.

Połączenie z modułem nakładanym do obsługi KNX RF 1x/2x

  • Kanał na aktor ściemniający 1x.
  • Kanał na czujnik 1x lub 2x.
  • Możliwość indywidualnego ustawienia sterowania natężeniem oświetlenia i temperaturą barwową.
  • Możliwość sterowania lokalnego modułem podtynkowym System 3000.
  • Możliwość sterowania radiowego innymi urządzeniami do KNX jako czujnik.
  • Rejestracja temperatury.
  • Wybór funkcji modułu podtynkowego:ustawianie sposobu i charakterystyki ściemniania, funkcja oświetlenia klatki schodowej z ostrzeganiem o wyłączeniu, funkcja łagodnego włączania i wyłączania, funkcja fading, funkcja scen (16 scen), funkcja blokady, opóźnienia czasowe.Wejście wtórnikowe możliwe jako dodatkowe urządzenie do obsługi modułu podtynkowego System 3000 lub do sterowania radiowego innymi urządzeniami KNX jako czujnik.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Pobór mocy:
maks. 2,8 W

Napięcie znamionowe DALI:
DC 16 V (typ.)

Prąd wyjściowy:
maks. 36 mA

Liczba urządzeń DALI:
maks. 18

Liczba łączonych równolegle modułów sterujących Power DALI:
maks. 4

Regulacja temperatury barwowej:
2000 do 10000 K

Wtórniki
Nieoświetlone przyciski mechaniczne:
nieograniczona
Wtórnik podtynkowy 2-przewodowy:
nieograniczona
Wtórnik podtynkowy 3-przewodowy:
maks. 10

Głębokość montażu:
30 mm

Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 540600

RFA, 436 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 540600

IFC, 15 Kb

Ładowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 280 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania