Aktor ściemniający 4x Standard do Gira One i KNX
4 x 225 W/VA

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 2015 00
2015 00
EAN 4010337073345
Jednostka opakowania 1
System cen 66
 

Opis alternatywny

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

    Funkcja w systemie Gira One

    • Aktor do włączania i ściemniania żarówek, żarówek halogenowych 230~, ściemnialnych żarówek LED 230~, ściemnianych świetlówek kompaktowych, ściemnianych transformatorów indukcyjnychwyposażonych w niskonapięciowe żarówki halogenowe lub LED, ściemnialnych transformatorów elektronicznych wyposażonych w niskonapięciowe żarówki halogenowe lub LED.
    • Automatyczny lub ręczny dobór zasady ściemniania do obciążenia.
    • Odporny na bieg jałowy, zwarcia, przegrzania.
    • Rozszerzenie mocy przez dodatkowe moduły mocy.
    • Ręczne uruchamianie wyjść.
    • Programowanie i uruchamianie za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA) od wersji 5.0.
    • Szyfrowana transmisja danych między urządzeniami Gira One.

    Wyjścia ściemniania

    • Ustawianie jasności minimalnej i maksymalnej.
    • Włączanie z ostatnią wartością jasności lub ze stałą wartością jasności włączania.
    • Ustawianie opóźnienia włączania lub wyłączania.
    • Funkcja oświetlenia klatki schodowej – możliwość opcjonalnego ustawienia czasu wstępnego ostrzegania i jasności wstępnego ostrzegania.

    Dane techniczne

    Gira One Medium:
    Skrętka YCYM 2 x 2 x 0,8

    Napięcie probiercze:
    4 kV (przewód magistralny KNX/EIB)

    Napięcie znamionowe:
    AC 110 do 230 V, 50/60 Hz

    Maks. moc przyłączeniowa (AC 230 V) na kanał
    Żarówki:
    20 do 225 W
    Lampy halogenowe 230 V:
    20 do 225 W
    Transformator uzwojony:
    20 - 210 VA
    trafo Tronic:
    20 do 225 W
    transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED:
    20 - 100 VA
    transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED:
    typ. 20 do 200 W
    Wysokonapięciowe lampy LED:
    typ. 1 do 200 W
    Świetlówka kompaktowa:
    typ. 20 do 150 W

    Przyłącza
    Magistrala Gira One:
    Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
    Obciążenie:
    Zaciski śrubowe

    Przekrój przyłącza:
    maks. 4 mm²

    Pobór prądu:
    6 do 15 mA

    Wskazówki

    • Maksymalna moc przyłączeniowa zależy od wybranego trybu pracy (nacinanie lub odcinanie fazy). Szczegółowe informacje podane są w instrukcji obsługi.
    • Rozszerzenie mocy dzięki modułom mocy Gira.
    • Montaż na szynie montażowej.
    • Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA).

    Zakres dostawy

    • W zestawie zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny.

    Wymiary

    Jednostki podziałowe (JP): 4

    Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

    W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

    Do bazy danych mediów

    Inne linki

    Aktory ściemniające Gira do KNX
    Więcej

    Pobieranie


    Arkusz danych


    Oprogramowanie


    Gira One
    Przewodniki / Podstawy systemu

    Podstawy systemu

    Nr. katalogowy

    PDF, 49.080 Kb

    Ładowanie


    Poczw. wyrobnik ściemniający Standard do Gira One
    Instrukcje obsługi

    Instrukcja obsługi.

    Nr. katalogowy 2015 00

    PDF, 1.752 Kb

    Ładowanie


    PSTI Statement of Compliance

    Nr. katalogowy

    PDF, 281 Kb

    Ładowanie


    Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania