Medium KNX:
RF1.R (od ETS 5)RF1.M (od ETS 6)
Zasilanie:
DC 5 V przez gniazdo USB
Wersja USB:
2.0 lub nowsza
Temperatura otoczenia:
od -10°C do +55°C
Względna wilgotność powietrza:
Maks. 80% (bez kondensacji)
Częstotliwość radiowa (KNX RF Ready):
868,3 MHz
Częstotliwości radiowe (KNX RF Multi):
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Zasięg (na zewnątrz):
ok. 100 m