Nowość

Siłownik RF Multi do KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 5115 00
5115 00
EAN 4010337133278
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 
Nowość. Dostępny od 12/2025.

Właściwości

Właściwości

  • Zasilany bateryjnie bezprzewodowy siłownik do sterowania zaworami grzewczymi przez KNX RF Multi.
  • Montaż na grzejnikach w pomieszczeniach.
  • Kompatybilny z zaworami grzewczymi z gwintem przyłączeniowym M30 × 1,5 mm, bez adaptera.
  • Dla Danfoss RA/RAV/RAVL dołączono odpowiednie adaptery ze śrubą i nakrętką oraz pin (tylko do RAV), montowane między zaworem grzewczym a termostatem grzejnikowym.
  • Możliwe grupowanie siłowników w obrębie pomieszczenia – dla optymalnej regulacji wielu grzejników.
  • Wewnętrzny czujnik temperatury.
  • Zintegrowany regulator ogrzewania do regulacji absolutnej i względnej.
  • Obsługa lokalna (parametryzowalna) do zmiany temperatury zadanej, funkcji Boost i wydłużenia komfortu.
  • Wyświetlacz do wskazania temperatury zadanej oraz diagnostyki.
  • Parametryzowalna funkcja Boost.
  • Wydłużenie komfortu/funkcja obecności.
  • Przełączanie trybów pracy (komfort, stand-by, tryb nocny, ochrona przed zamarzaniem).
  • Pozycja wymuszona.
  • Tryb serwisowy.
  • Automatyczne płukanie zaworu.
  • Wtórnik sceny dla 16 scen do zmiany trybów pracy z funkcją pamięci.
  • Komunikaty zakłóceń i błędów do diagnostyki są wyświetlane bezpośrednio na urządzeniu lub przesyłane jako komunikat KNX.
  • Wskazanie stanu baterii przez magistralę KNX.
  • Do prac serwisowych siłownik można ustawić na wartość nastawczą 0 lub 100% za pomocą funkcji Tryb serwisowy.
  • Obsługuje komunikację KNX Data Secure.
  • Obsługuje długie ramki KNX.
  • Możliwość aktualizacji i rozszerzenia poprzez KNX RF.
  • Zasięg radiowy: zazwyczaj 100 m w otwartej przestrzeni.
  • Napięcie znamionowe: 2 × baterie AA.
  • Żywotność baterii: zazwyczaj dwa sezony grzewcze.

Dane techniczne

Napięcie robocze:
2 × 1,5 V (DC), AA/LR6

Temperatura otoczenia:
od 0°C do +50°C

Temperatura wody grzewczej:
od 0°C do +80°C

Zakres regulacji:
od 5°C do +30°C

Siła nastawcza:
maks. 120 N

Wymiary w mm:
szer. 53 wys. 70 gł. 85

Gwint przyłączeniowy:
M30 × 1,5 mm

Medium KNX:
KNX RF Multi

Tryb uruchamiania:
Tryb S

Wersja ETS:
od ETS 6.2

Częstotliwości radiowe:
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz

Moc nadawcza:
maks. 25 mW

Kategoria odbiornika:
2 (wg DIN EN 300220)

Wskazówki

  • Do integracji z przewodowym systemem KNX wymagane jest złącze mediów RF Multi/TP do KNX.

Zakres dostawy

  • 2 × baterie (AA). Żywotność: zazwyczaj dwa sezony grzewcze
  • Zestaw adapterów (adaptery z tworzywa Danfoss RA, RAV, RAVL oraz śruba z nakrętką).
  • Karta Secure z danymi dla KNX Secure.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Siłownik RF Multi do KNX
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 5115 00

PDF, 698 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


RF Multi servo for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 5115 00

PDF, 946 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania