Nowość

Złącze mediów RF Multi /  TP do KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 5114 00
5114 00
EAN 4010337133254
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 
Nowość. Dostępny od 12/2025.

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Złącze między przewodowymi urządzeniami KNX (TP) a bezprzewodowymi produktami radiowymi KNX RF Multi i Ready.
  • Wiele funkcji do rozbudowy istniejących instalacji o urządzenia KNX RF lub do integracji w nowych budynkach.
  • Obsługuje różne warianty KNX RF, w tym RF Ready i RF Multi, z KNX Secure lub bez.
  • Włączanie segmentów od ETS6.
  • Łączy urządzenia KNX z funkcją Secure i bez.
  • Umożliwia komunikację między RF Ready i RF Multi.
  • Możliwe zastosowanie jako złącze liniowe lub obszarowe.
  • Możliwe zastosowanie jako wzmacniacz w celu rozszerzenia zasięgu radiowego.
  • LED do kompleksowych funkcji instalacyjnych i diagnostycznych.
  • Obsługa unicast, multicast i broadcast.
  • Opcjonalnie umożliwia bezpieczne programowanie wyłącznie przez TP, co czyni go idealnym do zastosowań w przestrzeniach ogólnodostępnych.
  • Możliwość aktualizacji i uaktualniania przez KNX TP i KNX RF.
  • Obsługuje komunikację KNX Data Secure.
  • Telegramy KNX Data Secure mogą być przetwarzane i w trybie KNX RF Ready (ETS5) filtrowane, przekazywane lub blokowane zgodnie z ustawieniami.
  • Szybka komunikacja pomiędzy produktami KNX w linii głównej i linią (wsparcie Long Frame od ETS5).

Dane techniczne

Medium KNX:
RF1.R, RF1.M, TP1-256

Tryb uruchamiania:
Tryb S

Zasilanie:
Z magistrali KNX lub 24 V SELV

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Częstotliwość radiowa (KNX RF Multi):
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz

Częstotliwość radiowa (KNX RF Ready):
868,3 MHz

Częstotliwość radiowa (KNX RF Ready):
868,3 MHz

Moc nadawcza:
maks. 25 mW

Zasięg (na zewnątrz):
ok. 100 m

Wskazówki

  • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.
  • Karta Secure z danymi dla KNX Secure.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Złącze mediów RF Multi / TP do KNX
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 5114 00

PDF, 712 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


RF Multi/TP media coupler for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 5114 00

PDF, 1.617 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania