Nowość

Interfejs do transmisji danych RF Multi do KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 5121 00
5121 00
EAN 4010337133261
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 
Nowość. Dostępny od 12/2025.

Właściwości

Właściwości

  • Urządzenie służy jako interfejs do bezprzewodowej komunikacji między PC i instalacją KNX poprzez KNX RF (drogą radiową).
  • Obsługiwane są standardy łączności radiowej KNX RF Ready i KNX RF Multi.
  • Połączenie z komputerem odbywa się poprzez gniazdo USB (USB 2.0 typu A).
  • Za pomocą dongla USB można przeprowadzić adresowanie, programowanie i diagnostykę urządzeń KNX w oprogramowaniu uruchomieniowym (KNX RF Ready od ETS5 / KNX RF Multi od ETS6).
  • Szybkie pobieranie dużych aplikacji dzięki obsłudze Long Frame od ETS5.
  • Obsługuje KNX Data Secure, dzięki czemu można przekazywać zaszyfrowane telegramy.
  • Nie jest wymagany dodatkowy sterownik USB.

Dane techniczne

Medium KNX:
RF1.R (od ETS 5)RF1.M (od ETS 6)

Tryb uruchamiania:
Tryb S

Zasilanie:
DC 5 V przez gniazdo USB

Wersja USB:
2.0 lub nowsza

Przyłącze USB:
Typ A

Temperatura otoczenia:
od -10°C do +55°C

Względna wilgotność powietrza:
Maks. 80% (bez kondensacji)

Częstotliwość radiowa (KNX RF Ready):
868,3 MHz

Częstotliwości radiowe (KNX RF Multi):
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz

Moc nadawcza:
maks. 20 mW

Zasięg (na zewnątrz):
ok. 100 m

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


KNX RF Multi
Operating instructions

System documentation

Nr. katalogowy

PDF, 20.313 Kb

Ładowanie


RF Multi data interface for KNX
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 5121 00

PDF, 680 Kb

Ładowanie


RF Multi data interface for KNX
Technical Documentation

Quick start guide

Nr. katalogowy 5121 00

PDF, 336 Kb

Ładowanie


RF Multi data interface for KNX
Product database

RF Ready (KNX RF1.R) in ETS5 or ETS6, RF Multi (KNX RF1.M) from ETS6.1.1 onwards.

Nr. katalogowy 5121 00

ZIP, 100 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania