Możliwość regulacji pary przycisków w funkcji kanałowej lub sceny.
LED stanu.
Urządzenie zasilane bateriami.
Możliwość regulacji za pomocą serwera eNet:
Całkowicie szyfrowane przesyłanie drogą radiową (AES-CCM) od oprogramowania serwer eNet, wersja 2.0.
Możliwość wyłączenia sygnalizacji stanu transmisji.
Blokady obsługi.
Możliwość skonfigurowania załączania lub wyłączania wszystkich scen, scen z wartościami progowymi i scen indywidualnych.
Konfiguracja przycisku scen przez aplikację eNet SMART HOME (reguły JEŻELI, TO) do aktywowania akcji, scen, wyłączników czasowych.
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
Dane techniczne
Napięcie znamionowe:
DC 3 V
Bateria
Typ:
CR 2450N
Nr UN:
3091
Wymiary
szer. x wys. x gł.:
53 x 93 x 15,5 mm
Wskazówki
Baterie to artykuły ulegające zużyciu i muszą być regularnie wymieniane. Prosimy przestrzegać przepisów dot. utylizacji zużytych baterii.
Zakres dostawy
Baterie znajdują się w zestawy.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.