Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~
System 55

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 4188 01
4188 01
EAN 4010337092872
Jednostka opakowania 10/100
System cen 21
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 4188 03
4188 03
EAN 4010337092896
Jednostka opakowania 10/100
System cen 21
czysta biel matowa
Nr. katalogowy 4188 27
4188 27
EAN 4010337092940
Jednostka opakowania 10/100
System cen 21
antracytowy
Nr. katalogowy 4188 28
4188 28
EAN 4010337092957
Jednostka opakowania 10/100
System cen 11
kolor aluminium
Nr. katalogowy 4188 26
4188 26
EAN 4010337092933
Jednostka opakowania 10/100
System cen 11
czarny matowy
Nr. katalogowy 4188 005
4188 005
EAN 4010337092865
Jednostka opakowania 10/100
System cen 11
szary matowy
Nr. katalogowy 4188 015
4188 015
EAN 4010337092889
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
stal szlachetna
Nr. katalogowy 4188 600
4188 600
EAN 4010337092964
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
 
Zastępuje w sposób w pełni kompatybilny 0188 ..

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
  • Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Zamknięte uchwyty rozporowe.
  • Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
  • Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
  • Niewielka głębokość montażu.
  • Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
  • Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
  • Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Głębokość montażu:
32 mm

Przewody:
sztywne i elastyczne

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Wskazówki

  • Sprawdzane ze zwiększonym naciskiem kabłąka uziemiającego według T.N.O.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Cradle to Cradle Certified
Certyfikaty

Nr. katalogowy

PDF, 454 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania