Nowość

Moduł czujnika temperatury z pomiarem wilgotności do Gira G1

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czarny
Nr. katalogowy 2092 05
2092 05
EAN 4010337125389
Jednostka opakowania 1/5
System cen 36
biały
Nr. katalogowy 2092 12
2092 12
EAN 4010337125396
Jednostka opakowania 1/5
System cen 36
 
Nowość. Dostępny od 11/2025.

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
 

Gira G1 + WLAN (2.generacja) Gira G1 b/WLAN (2.generacja)

Właściwości

Właściwości

  • Czujnik temperatury z pomiarem wilgotności do Gira G1 2. generacji do pomiaru temperatury i wilgotności do Gira X1 i klienta Gira HomeServer klienta. W połączeniu z klientem Gira One obsługiwany jest tylko pomiar temperatury.

Dane techniczne

Dokładność pomiaru:
± 0,5 K

Klasa ochronności:
IP20

Wymiary
szer. x wys. x gł.:
63 × 15 × 5 mm

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Temperature sensor module for Gira G1
Installation instructions

Mounting instruction

Nr. katalogowy 2092 05
2092 12

PDF, 98 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania