Nowość

Obrotowy ściemniacz podtynkowy LED System 3000 Basic RC

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2457 00
2457 00
EAN 4010337131458
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 
Nowość. Dostępny od 12/2025.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Urządzenie pracuje na zasadzie odcinania fazy.
  • Włączanie z łagodnym rozruchem chroniącym źródła światła.
  • Przycisk/łącznik schodowy do włączania w obwodach schodowych i krzyżowych.
  • Regulowana jasność minimalna.
  • Regulowana jasność maksymalna.
  • Elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe.
  • Elektroniczna ochrona przed przegrzaniem.
  • Nie jest wymagany przewód neutralny.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Tryb gotowości:
brak

Moc przyłączeniowa przy 35°C
Wys. nap. lampy LED (odcinanie fazy):
zazw. 3 do 200 W
Żarówki:
3 do 200 W
Lampy halogenowe 230 V:
3 do 200 W
Transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED (odcinanie fazy):
zazw. 3 do 200 W

Długość przewodu
Obciążenie:
maks. 100 m

Głębokość montażu:
24 mm

Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073

Temperatura otoczenia:
od 0°C do +35°C

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Obrotowy ściemniacz podtynkowy LED Basic RC
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 2457 00

PDF, 388 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania