Napięcie robocze:
2 × 1,5 V (DC), AA/LR6
Temperatura otoczenia:
od 0°C do +50°C
Temperatura wody grzewczej:
od 0°C do +80°C
Zakres regulacji:
od 5°C do +30°C
Siła nastawcza:
maks. 120 N
Wymiary w mm:
szer. 53 wys. 70 gł. 85
Gwint przyłączeniowy:
M30 × 1,5 mm
Częstotliwości radiowe:
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Kategoria odbiornika:
2 (wg DIN EN 300220)