Bramka systemu domofonowego IP (2.generacja)

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
5 licencji
Nr. katalogowy 2621 97
2621 97
EAN 4010337125211
Jednostka opakowania 1
System cen 10
10 licencji
Nr. katalogowy 2621 98
2621 98
EAN 4010337125228
Jednostka opakowania 1
System cen 10
20 licencji
Nr. katalogowy 2621 99
2621 99
EAN 4010337125235
Jednostka opakowania 1
System cen 10
 

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

    TKS mobil

    • Integracja urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android lub iOS w systemie domofonowym Gira.
    • Aplikację „Gira TKS mobil” można znaleźć w sklepie App Store dla systemów iOS i Android.
    • W przypadku dostępu zdalnego komunikacja jest szyfrowana przy użyciu zintegrowanego protokołu Secure Data Access, stosowanego także w Gira S1.

    Communicator domofonowy

    • Dzięki oprogramowaniu „Komunikator systemu domofonowego” można za pośrednictwem połączenia sieciowego używać jako unifonu zwykłych komputerów oraz urządzeń do obsługi bazujących na komputerach PC.
    • Komunikator systemu domofonowego oferuje wszystkie funkcje wideounifonu, takie jak przyjmowanie rozmów, włączanie oświetlenia (w połączeniu z aktorem włączającym bistabilnym) albo otwieranie drzwi.
    • Połączenie Gira z HomeServer lub Gira FacilityServer za pośrednictwem wtyczki umożliwia prezentację w interfejsie Gira.
    • Za pomocą elementów logicznych możliwa jest realizacja nowych zastosowań, takich jak np. kontrola dostępu za pośrednictwem produktów Gira Keyless In.

    Uruchamianie

    • Komputer uruchamiający musi być wyposażony w aktualną przeglądarkę (np. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Chrome).

    Dane techniczne

    Zasilanie:
    DC 24 V ± 5 % (przez zasilanie dodatkowe)

    Pobór mocy
    Podczas rozmowy:
    5,0 W
    Tryb gotowości:
    1,6 W

    Przyłącza
    Zasilanie:
    2 x zacisk śrubowy
    Magistrala 2-przewod. OUT:
    2 x zacisk śrubowy
    Dwużyłowy przewód magistralny IN:
    2 x zacisk śrubowy
    Sieciowe gniazdo przyłączeniowe:
    1 x RJ45, 10/100 Mbit

    Wspierana rozdzielczość:
    CIF ze standardową rozdzielczością obrazu

    Temperatura otoczenia:
    od -5 °C do +50 °C

    Wskazówki

    • Dostępne są następujące modele licencyjne:
      • 2621 97: 5 równocześnie aktywnych komunikatorów systemu domofonowego
      • 2621 98: 10 równocześnie aktywnych komunikatorów systemu domofonowego
      • 2621 99: 20 równocześnie aktywnych komunikatorów systemu domofonowego
    • W przypadku modeli licencyjnych należy pamiętać, że oprogramowanie Communicator domofonowy może być instalowane na dowolnej liczbie urządzeń końcowych. Wprowadzona w modelu licencyjnym liczba wskazuje jedynie ilość równocześnie zalogowanych komunikatorów systemu domofonowego.
    • Do zasilania bramki domofonowej IP wymagane jest dodatkowe zasilanie systemu domofonowego.
    • Bramka domofonowa IP jest uruchamiana przez interfejs webowy. Do uruchomienia poprzez interfejs webowy komputer uruchamiający musi być wyposażony w aktualną przeglądarkę (np. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).

    Wymiary

    Jednostki podziałowe (JP): 6

    Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

    W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

    Do bazy danych mediów

    Inne linki

    Konfigurator systemu domofonowego Gira
    System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością – dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.
    Więcej

    Gira AppShop to rynek interesujących rozwiązań i aplikacji dla inteligentnej techniki wyposażenia budynków. Obecnie dostępnych jest tam ponad 200 aplikacji, w tym opisy aplikacji, wtyczki, szablony funkcji, moduły logiczne i przykładowe projekty.
    Więcej

    Pobieranie


    Arkusz danych


    Oprogramowanie


    Communicator domofonowy
    Instrukcje obsługi

    Instrukcja obsługi (szablon do kopiowania)

    Nr. katalogowy 2620 97
    2620 98
    2620 99
    2621 97
    2621 98
    2621 99

    PDF, 293 Kb

    Ładowanie


    Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania