Nowość

Czujnik przyciskowy 4.95 Komfort 1x do Gira One i KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
biały
Nr. katalogowy 5001 003
5001 003
EAN 4010337070870
Jednostka opakowania 1
System cen 06
antracytowy
Nr. katalogowy 5001 028
5001 028
EAN 4010337070887
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 
Nowość.

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
 

zest.klaw. 1x czuj.prz.4.95 zest.klaw. 1x m.opis. czuj.prz.4.95

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Czujnik przyciskowy ze zintegrowanym portem magistralnym i możliwością podłączenia przewodowego czujnika zdalnego.
  • Czujnik przyciskowy 4.95 należy uzupełnić o osobno zamawiane zestawy klawiszy.
    Powierzchnie obsługi zestawów klawiszy są wykonane z wysokiej jakości naturalnego materiału o grubości trzech milimetrów, takiego jak szkło, stal szlachetna lub aluminium.
  • Regulowana funkcja klawisza lub przycisku dla każdej powierzchni obsługi.
  • Dotykowa reakcja na naciskanie przycisków.
  • Funkcje: włączanie, ściemnianie: regulacja jasności i temperatury barwowej, regulacja barwy, żaluzja, czujnik wartości, wtórnik sceny, obsługa 2-kanałowa i wtórnik regulatora.
  • Przełączanie: Reakcja na naciśnięcie i/lub zwolnienie, włączenie, wyłączenie, przełączenie.
  • Ściemnianie: regulacja jasności i temperatury barwowej: Czasy krótkiego i długiego naciśnięcia, ściemnianie w różnych stopniach, powtarzanie telegramu w przypadku długiego naciśnięcia, przesyłanie komunikatu o zatrzymaniu po zakończeniu naciskania.
  • Regulacja barwy: ustawianie rodzaju regulacji barwy, przestrzeni barw i wartości kolorów. Możliwość ustawienia rozkazu przekazywanego po naciśnięciu, czasu pomiędzy przełączeniem a przebiegiem barw lub regulacją jasności, wartości początkowej i rozpiętości skoku regulacji oraz powtarzania telegramu w przypadku długiego naciśnięcia.
  • Sterowanie żaluzjami: cztery różne koncepcje obsługi z czasami krótkiego i długiego naciśnięcia oraz przestawianiem listew.
  • Enkoder: sposób działania (czujnik wartości 1-bajtowy, 2-bajtowy, 3-bajtowy lub 6-bajtowy) oraz wartość można ustawić.
  • Wtórnik sceny: z funkcją pamięci lub bez, wywoływanie sceny wewnętrznej z funkcją pamięci lub bez.
  • Obsługa 2-kanałowa: Dla każdego klawisza lub przycisku można ustawić obsługę dwóch niezależnych kanałów. Dzięki temu za pomocą jednego naciśnięcia przycisku można przesłać do magistrali maksymalnie dwa komunikaty. Na kanałach można ustawić niezależnie od siebie funkcje przełączania, czujnika wartości lub wywoływania sceny.

Właściwości wtórnika regulatora

  • Za pomocą funkcji wtórnika regulatora czujnika przyciskowego można sterować zewnętrznymi regulatorami temperatury pomieszczenia.
  • Przełączanie trybu pracy, wymuszone przełączanie trybu pracy, funkcja obecności i przesunięcie wartości zadanej.
  • Analiza stanu regulatora za pomocą diody LED stanu.

Funkcje diody LED stanu

  • Każdą diodę LED stanu można sparametryzować niezależnie od powierzchni obsługi.
  • Lampki kontrolne stanu LED mogą świecić na czerwono, zielono, niebiesko, żółto, cyjanowo, pomarańczowo, fioletowo lub biało.
  • Funkcje diody LED stanu: zawsze wyłączona, zawsze włączona, potwierdzenie zadziałania, potwierdzenie komunikatu, wskazanie stanu, odwrócone wskazanie stanu, sterowanie za pomocą oddzielnego obiektu LED, wskazanie trybu pracy, wskazanie stanu regulatora, wskazanie stanu obecności i odwrócone wskazanie stanu obecności.
  • Dodatkowo dla każdej diody LED stanu można zezwolić na funkcję nadrzędną, za pomocą której można ustawić inny kolor i sposób wyświetlania.

Funkcje ogólne

  • Diody LED komunikatu alarmowego: W przypadku komunikatu alarmowego wszystkie diody LED czujnika przyciskowego mogą jednocześnie migać na czerwono.
  • Diody LED oświetlenia orientacyjnego: Dla orientacji wszystkie diody LED mogą być trwale wyłączone lub włączone, wskazywać stan oddzielnego obiektu komunikacyjnego (włączona, wyłączona, miga) lub włączać się przy dowolnym naciśnięciu przycisku i automatycznie wyłączać po upływie czasu opóźnienia.
  • Obniżenie nocne diod LED: Sterowanie jasnością wszystkich diod LED stanu przez obiekt komunikacyjny. Umożliwia to na przykład zmniejszenie jasności w godzinach nocnych do wartości skonfigurowanej w ETS.
  • Funkcja odcinająca do odcinania poszczególnych przycisków lub klawiszy.
  • Funkcja scen: Wewnętrzny zapis maksymalnie ośmiu scen z ośmioma kanałami wyjściowymi.
  • Pomiar temperatury:Pomiary temperatury pomieszczenia za pomocą czujnika wewnętrznego, wewnętrznego i przewodowego czujnika zdalnego lub czujnika wewnętrznego i zewnętrznego.
  • Pomiar wilgotności w pomieszczeniu:pomiar wilgotności w pomieszczeniu za pomocą czujnika wewnętrznego.
  • Ochrona przed zdemontowaniem
  • Personalizacja klawiszy dzięki serwisowi wykonywania opisów Gira.
  • Zestaw klawiszy z naturalnego materiału o grubości do 3 mm dostępny oddzielnie.
  • Od I01 dodatkowy przycisk na dolnej krawędzi czujnika przyciskowego.
  • Funkcje: włączanie, ściemnianie i temperatura barwowa, zacienianie, czujnik wartości oraz wtórnik scen.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

Przyłącze:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny

Klasa ochronności:
III

Głębokość montażu:
16 mm

Powierzchnia przycisków:
95 x 95 mm

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.marking.gira.com.

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.
  • Czujnik przyciskowy jest dostarczany z niezależnym od programu klawiszem do uruchamiania. Odpowiedni zestaw klawiszy do programu stylistycznego należy zamówić oddzielnie.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 5001003

RFA, 368 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 5001003

IFC, 35 Kb

Ładowanie


Czujnik przyciskowy 4.95 Komfort do Gira One
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 2.309 Kb

Ładowanie


Czujnik przyciskowy 4.95 Komfort do KNX
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 2.309 Kb

Ładowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 282 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Pushbutton sensor 4 Komfort for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 4.043 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania