Podtynkowy interfejs do transmisji danych USB do KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2024 00
2024 00
EAN 4010337072911
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
 

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Podłączanie komputera do instalacji KNX.
  • Adresowanie, programowanie i diagnozowanie urządzeń KNX.
  • Kompatybilny z produktami KNX Data Secure.
  • Szybsze pobieranie aplikacji (wsparcie Long Frame od ETS5).
  • Kompatybilny z ETS4, ETS5 (i wyższymi).

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Przyłącza
KNX:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Gniazdo USB:
Typ B, wersja 2.0

Protokół transmisji:
USB 2.0 (kompatybilne także z USB 1.1 i USB 3.0)

Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073

Głębokość montażu:
33 mm

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Kompatybilne z Gira HomeServer od wersji 4.9.

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 280 Kb

Ładowanie


Złącze magistralne USB, Podtynkowe złącze magistralne USB
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 2014 00
2024 00

PDF, 250 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


USB data interface, USB data interface insert
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2014 00
2024 00

PDF, 675 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania