Regulator obiektu z interfejsem przycisków 4x do KNX
Gira F100

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 2101 112
2101 112
EAN 4010337048213
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 

Opcjonalne akcesoria

Regulatory ciągłe podtynkowe i regulatory obiektu łączą funkcje portu magistralnego do KNX, regulatora temperatury w pomieszczeniach z wprowadzaniem wartości zadanych i wejścia binarnego.

Właściwości

Właściwości

  • Do wejścia binarnego można podłączyć cztery styki bezpotencjałowe.
  • Wejście 1 może zostać wykorzystane do podłączenia czujnika zdalnego pomiaru temperatury w podłodze.
  • Dwa wejścia mogą zostać sparametryzowane jako wyjścia (maks. 0,8 mA).
  • Funkcja regulatora służy do indywidualnej regulacji temperatury w pomieszczeniu. Regulator za pomocą wewnętrznego lub zewnętrznego czujnika temperatury rejestruje temperaturę w pomieszczeniu i przetwarza ją wraz z regulowaną wartością zadaną temperatury na wielkość nastawczą. Dzięki temu można sterować napędami nastawnika z ciągłym, jak również z załączanym sygnałem nastawczym.

Regulator

  • 5 trybów pracy: komfortowy, gotowości, nocny, zabezpieczenia przed mrozem i upałem oraz blokada regulatora (np. praca z temperaturą rosy).
  • Funkcje ogrzewania / chłodzenia: Ogrzewanie, chłodzenie, ogrzewanie i chłodzenie, ogrzewanie podstawowe i dodatkowe, chłodzenie podstawowe i dodatkowe.
  • Wstępnie ustawione parametry regulacji dla popularnych grzejników i elementów chłodzących.
  • Możliwość wyłączenia regulatora (praca z temperaturą rosy) lub zablokowania regulatora lub obsługi regulatora.
  • Funkcja ochrony zaworu (zawór jest otwierany cyklicznie co 24 godziny).
  • Rodzaje regulacji: ciągła regulacja proporcjonalno-całkująca, załączana regulacja proporcjonalno-całkująca (modulacja szerokości impulsu) i załączana regulacja 2-punktowa (zał./wył.).
  • Rejestracja temperatury poprzez wewnętrzny i/lub zewnętrzny czujnik (tworzenie wartości średnich dla dużych pomieszczeń).

Wejścia

  • Dowolne przyporządkowanie funkcji załączania, ściemniania, żaluzji i czujników wartości do wejść.
  • Obiekt odcinający do odcinania pojedynczych wejść.
  • Możliwość oddzielnej parametryzacji każdego wejścia w przypadku przywrócenia zasilania magistrali po zaniku.
  • Ograniczenie współczynnika komunikatów.
  • Funkcja załączania: dostępne dwa niezależne obiekty przełączające dla każdego wejścia z możliwością pojedynczego załączania. Możliwość regulacji poszczególnych poleceń przy rosnącym i opadającym zboczu (ZAŁ., WYŁ., PRZEŁ. brak reakcji).
  • Funkcja ściemniania: obsługa jedno- i dwupowierzchniowa, możliwość regulacji czasu pomiędzy ściemnianiem a włączaniem i wielkości kroków ściemniania, możliwość wysłania powtórzenia komunikatów i komunikatu o zatrzymaniu.
  • Funkcja sterowania żaluzjami: Możliwość regulacji polecenia przy zboczu narastającym (brak funkcji, GÓRA, DÓŁ, PRZEŁ.), możliwość parametryzacji koncepcji obsługi (Step – Move – Step lub Move – Step), regulacji czasu pomiędzy trybem krótkotrwałym a długotrwałym, czasu przestawiania listew żaluzji.
  • Funkcja czujnika wartości i wtórnika sceny świetlnej: Możliwość parametryzacji zbocza (przycisk jako zamykacz, przycisk jako otwieracz, łącznik) i wartości w zboczu, regulacja wartości przycisku poprzez długie naciśnięcie przycisku czujnika wartości, wtórnik sceny świetlnej z funkcją lub bez funkcji zapisu.
  • Funkcja czujnika temperatury: Jeden kanał interfejsu przycisku może być używany jako zewnętrzny czujnik temperatury dla regulatora temperatury pomieszczenia.

Wyjścia

  • Niezależne załączanie maks. 2 wyjść.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Długość przewodu
Wejścia i wyjścia:
maks. 5 m
Czujnik temperatury:
maks. 50 m

Głębokość montażu:
23 mm

Wskazówki

  • Oddzielne port magistralny nie jest konieczne.
  • W przypadku podłączania wejść zewnętrznych zaleca się użycie puszki zaciskowej pogłębianej.
  • Regulator obiektu nie posiada żadnych elementów obsługi lub wskazujących.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 282 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Continuous regulator/object regulator with push button interface, 4-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2100 ..
2101 ..

PDF, 1.129 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania