Napięcie wyjściowe:
maks. 3,2 mA
Prąd LED:
2,2 mA na wyjście
Długość zestawu przewodów:
25 cm, możliwość przedłużenia do maks. 30 m
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C
Wymiary (dł. x szer. x wys.):
43,5 x 35,5 x 15,4 mm
Pobór prądu KNX:
5 do 18 mA
KNX:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Przewód wejściowy:
2x zestaw przewodów 5-żyłowy