Rozpoznawanie wykorzystuje efekt Dopplera, podobnie jak pomiar prędkości w ruchu ulicznym. Rejestracja ruchu może się odbywać również przez materiały nieekranujące. Dzięki temu jeden Sensotec może kontrolować całe pomieszczenie, np. łazienkę.
Właściwości
Właściwości
Bezdotykowe załączanie zapobiega zabrudzeniu. Skażenie przez użytkownika wirusami i bakteriami jest w ten sposób wykluczone.
Rozpoznawanie w małej i większej odległości jest zależne od powierzchni odbicia oraz od prędkości i rodzaju obiektu (osoba, zwierzę, przedmiot itd.).
Metalowe ramki mają wpływ na obszar rozpoznawania.
Rozszerzenie zakresu wykrywania przez wtórniki.
Obsługa wtórników za pomocą łącznika kołyskowego.
Do uruchamiania i ustawiania różnych funkcji potrzebny jest pilot IR.
Możliwość ustawiania indywidualnej wartości natężenia oświetlenia i czasu opóźnienia wyłączenia (funkcja przyuczania).
Sensotec to aktywna czujka ruchu. Niezależnie od temperatury rozpoznaje ruch w obszarze detekcji i załącza przyciemnione oświetlenie w zależności od natężenia oświetlenia w otoczeniu.
Rozpoznanie ruchu w pobliżu załącza oświetlenie na pełną wartość.
Przy rozpoznawaniu z większej odległości możliwość jasność wałączenia oświetlenia na zadaną wartość.
Dane techniczne
Zasilanie:
AC 230/240 V~
Częstotliwość sieciowa:
50/60 Hz
Temperatura otoczenia:
od 0 °C do 50 °C
Wysokość montażu:
1,10 m
Obszar rozpoznawania do przodu
Obszar bliski:
ok. 5 cm
Obszar daleki:
ok. 6 m
Zasięg w każdą stronę
Obszar daleki:
ok. 2 m
Jasność:
10 do 1000 lx
Czas opóźnienia:
1 s do 60 min
Zaciski śrubowe
drut:
1,5 do 2,5 mm²
cienkoprzewodowy z tulei końcówki żyły:
1,5 do 2,5 mm²
Moc przyłączowa
Żarówki:
4 do 300 W
Lampy halogenowe 230 V:
4 do 300 W
Lampy LED:
typ. 4 do 60 W
Bateria
Typ:
CR 2025, 3 V
Nr UN:
3091
Głębokość montażu:
33 mm
Wskazówki
Do uruchamiania i ustawiania różnych funkcji potrzebny jest pilot IR.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.