KNX:
Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna
Obciążenie:
Zaciski śrubowe
Kontakt:
na 1 x zamykacz bezpotencjałowy, bistabilny
AC 230 V:
16 A / AC1 wzgl. 10 A / AC3
AC 400 V:
10 A / AC1 wzgl. 6 A / AC3
Maksymalny prąd załączania:
400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs
Obciążenie pojemnościowe AC 230 V:
16 A, maks. 140 µF
Lampy halogenowe 230 V:
2500 W
Transformator uzwojony:
1200 VA
Świetlówki, nieskompensowane:
2500 VA
Świetlówki,układ połączeń Duo:
2300 VA
Świetlówki, skompensowane równolegle:
1300 VA
Lampy rtęciowe, nieskompensowane:
2000 W
Lampy rtęciowe, skompensowane równolegle:
2000 W
Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²