Moduł nakładany czujnika ruchu 1,10 m Komfort do KNX
System 55

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 2050 01
2050 01
EAN 4010337026907
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 2050 03
2050 03
EAN 4010337026914
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
czysta biel, matowy
Nr. katalogowy 2050 27
2050 27
EAN 4010337026921
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
antracytowy
Nr. katalogowy 2050 28
2050 28
EAN 4010337026938
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
kolor aluminium
Nr. katalogowy 2050 26
2050 26
EAN 4010337026945
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
czarny matowy
Nr. katalogowy 2050 005
2050 005
EAN 4010337037224
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
szary matowy
Nr. katalogowy 2050 015
2050 015
EAN 4010337082989
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
stal szlachetna (lakierowana)
Nr. katalogowy 2050 600
2050 600
EAN 4010337033042
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
 
Zastępuje łącznik automatyczny KNX1304 ...

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • Montaż na porcie magistralnym 3.
  • Konfigurowalny do wykrywania ruchu (zastosowanie czujki) lub monitorowania pomieszczenia (zastosowanie sygnalizatora).
  • Analiza jasności przy aktywnej rejestracji ruchu w trybie czujnika. Wyłączanie oświetlenia przy przekroczeniu progu jasności.
  • Programowalna ilość impulsów ruchu w trakcie czasu monitorowania w trybie sygnalizacji.
  • Rejestracja ruchu odbywa się cyfrowo przez 2 sektory PIR.
  • Czułość rejestracji ruchu programowalna oddzielnie w stopniach dla sektorów PIR.
  • Zintegrowany czujnik jasności do określania jasności otoczenia.
  • Dopasowanie czułości elementem nastawczym w urządzeniu lub pilot IR PIR KNX (akcesoria).
  • Analiza mierzonej jasności przez maksymalnie trzy niezależne od siebie wartości jasności.
  • Wskazanie rejestracji ruchu (permanentne lub tylko w celu testu działania).
  • Do 5 bloków funkcyjnych jest dowolnie konfigurowalnych do zastosowania "czujki", "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego" lub "sygnalizatora".
  • Każdemu blokowi funkcyjnemu udostępnione są dwa wyjściowe obiekty komunikacyjne, przez które wysyłane są sygnały łączeniowe i sterujące do KNX.
  • Konfigurowalne funkcje: załączanie, funkcja klatki schodowej, nadajnik wartości ściemniania, dodatkowe urządzenie przywołujące sceny, czujnik wartości temperatury, czujnik wartości natężenia oświetlenia, załączanie z pozycją wymuszoną.
  • Przełączanie bloków funkcyjnych do sterowanego magistralą przełączania pomiędzy dwiema grupami bloków funkcyjnych.
  • Przełączanie trybu pracy (OFF / AUTO / ON) pierwszego bloku funkcyjnego w trakcie pracy przez obsługę na miejscu.
  • Blokowanie w razie potrzeby poszczególnych funkcji bloków funkcyjnych przez KNX.
  • Możliwa ręczna obsługa sterowanych aktorów KNX i dezaktywacja automatyki PIR.
  • Blok funkcyjny może ustalić rozpiętość czasu w trybie zależnym od jasności po ostatnim ruchu i wysłać ją przez obiekt komunikacyjny do KNX. Funkcja ta umożliwia przykładowo łatwe monitorowanie ruchu osób w nadzorowanych obiektach lub domach spokojnej starości.
  • Zasada działania wykrywania ruchu regulowana przy zastosowaniu "czujki" lub "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego".
  • Urządzenie w aplikacjach "czujki" lub "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego" jest stosowane jako pojedyncze urządzenie, jako główne lub dodatkowe urządzenie.
  • Funkcja testu działania do pomocy podczas programowania i ustawiania obszaru rejestracji PIR.
  • Zintegrowany pomiar temperatury pomieszczenia.
  • Alarm demontażu, przy ściąganiu ze portu magistralnego generowany jest 1-bitowy lub 1-bajtowy telegram.
  • Pilot IR PIR KNX (akcesoria) do ustawiania funkcji pierwszego bloku funkcyjnego (poziom zmroku, czułość wykrywania ruchu, analiza ruchu i czas opóźnienia). Włączanie i wyłączanie funkcji testu działania.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Wysokość montażu do 1,10 m
Obszar rozpoznawania do przodu:
maks. 32 m
Zasięg w każdą stronę:
maks. 19 m

Kąt rejestracji:
180°

Czujnik jasności
Zakres pomiarowy:
ok. 1 do 1000 lx

Stopień ochrony
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Czujnik temperatury
Zakres pomiarowy:
od -5 °C do +45 °C
Dokładność:
±1 K

Wskazówki

  • Nadaje się tylko do zastosowań w obszarze wewnętrznym.
  • Czujnik ruchu nie nadaje się do komunikatów alarmowych w instalacjach alarmowych VdS.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Czujka ruchu Komfort, Standard 1,10 m
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 2040 ..
2050 ..

PDF, 3.171 Kb

Ładowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 282 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Motion detector Comfort 1.10 m / 2.20 m
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2050 ..
2051 ..

PDF, 11.967 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania