Parametryzowanie rozkazu podczas naciśnięcia przycisku (GÓRA, DÓŁ, PRZEŁĄCZANIE).
Funkcja „Czujnik wartości”
1 bajt, 2 bajty, 3 bajty, 14 bajtów ASCII.
Funkcja „Kolor”
Regulacja barwy RGB/RGBW, przełączanie 8 wartości kolorów.
Funkcja „Wtórnik sceny”
Możliwe wywoływanie scen i zapisywanie, przełączanie 8 scen.
Funkcja „Indywidualnie”
Różne połączenia funkcji podczas naciskania i zwalniania przycisku.
W przypadku wtórnika sceny: możliwa funkcja pamięci.
Dane techniczne
Medium KNX:
RF1.R
Tryb uruchamiania:
Tryb S
Napięcie znamionowe:
DC 3 V
Baterie:
1 x CR 2032
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C
Częstotliwość radiowa:
868,3 MHz
Moc nadawcza:
maks. 20 mW
Zasięg (na zewnątrz):
ok. 100 m
Wskazówki
Montaż w puszkach instalacyjnych lub na gładkich, równych powierzchniach za pomocą śrub lub kleju.
W przypadku zastosowania metalowych ramek mogą wystąpić ograniczenia zasięgu.
Baterie to artykuły ulegające zużyciu i muszą być regularnie wymieniane. Prosimy przestrzegać przepisów dot. utylizacji zużytych baterii.
Zakres dostawy
Baterie znajdują się w zakresie dostawy.
Radiowy nadajnik ścienny, płyta montażowa, folia samoprzylepna (maskowanie w przypadku powierzchni szklanych) i elementy klejące do montażu na gładkich, równych powierzchniach należą do zakresu dostawy.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.