Nowość

Klawisz z okienkiem kontrolnym

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 3290 01
3290 01
EAN 4010337041610
Jednostka opakowania 1
System cen 01
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 3290 03
3290 03
EAN 4010337041627
Jednostka opakowania 10/100
System cen 01
czysta biel matowy
Nr. katalogowy 3290 27
3290 27
EAN 4010337041641
Jednostka opakowania 10
System cen 01
antracytowy
Nr. katalogowy 3290 28
3290 28
EAN 4010337041658
Jednostka opakowania 10
System cen 11
kolor aluminium
Nr. katalogowy 3290 26
3290 26
EAN 4010337041634
Jednostka opakowania 1
System cen 11
czarny matowy
Nr. katalogowy 3290 005
3290 005
EAN 4010337067047
Jednostka opakowania 10
System cen 11
szary matowy
Nr. katalogowy 3290 015
3290 015
EAN 4010337110491
Jednostka opakowania 10
System cen 11
stal szlachetna
Nr. katalogowy 3290 600
3290 600
EAN 4010337045403
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
 
Nowość.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
  • Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Łatwiejsze mocowanie na uchwyty dzięki wytrzymałemu nacięciu śrub PZ1 / rowek / PH.
  • Test napięcia możliwy od przodu.
  • Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
  • Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
  • Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
  • Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
  • Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Link do narzędzia przeglądu przełączników - stare/nowe numery katologowe
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania