Gira One Medium:
Skrętka YCYM 2 x 2 x 0,8
Napięcie probiercze:
4 kV (przewód magistralny KNX/EIB)
Napięcie znamionowe:
AC 110 do 230 V, 50/60 Hz
Maks. moc przyłączeniowa (AC 230 V) na kanał
Lampy halogenowe 230 V:
20 do 225 W
Transformator uzwojony:
20 - 210 VA
transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED:
20 - 100 VA
transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED:
typ. 20 do 200 W
Wysokonapięciowe lampy LED:
typ. 1 do 200 W
Świetlówka kompaktowa:
typ. 20 do 150 W
Moc przyłączowa (AC 110 V) na kanał
Lampy halogenowe 230 V:
20 do 120 W
Transformator uzwojony:
20 do 120 VA
transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED:
20 - 50 VA
transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED:
typ. 20 do 50 (100) W
Wysokonapięciowe lampy LED:
typ. 3 do 24 W
Świetlówka kompaktowa:
typ. 3 do 24 W
KNX:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Magistrala Gira One:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Obciążenie:
Zaciski śrubowe
Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²