Napięcie znamionowe:
AC 110 do 230 V, 50/60 Hz
Moc przyłączowa (AC 230 V)
Lampy halogenowe 230 V:
20 do 500 W
Transformator uzwojony:
20 - 500 VA
transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED:
20 - 100 VA
transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED:
typ. 20 do 100 W
Wysokonapięciowe lampy LED:
typ. 3 do 100 W
Świetlówka kompaktowa:
typ. 3 do 100 W
Moc przyłączowa (AC 110 V)
Lampy halogenowe 230 V:
20 do 250 W
Transformator uzwojony:
20 - 250 VA
transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED:
20 - 50 VA
transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED:
typ. 20 do 50 W
Wysokonapięciowe lampy LED:
typ. 3 do 50 W
Świetlówka kompaktowa:
typ. 3 do 50 W
Prąd łączalny silników:
2,3 A
KNX:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Obciążenie:
Zaciski śrubowe
Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²