Aktor włączający bistabilny 1x 16 A z wejściem binarnym 3x do Gira One i KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Podtynkowy
Nr. katalogowy 5061 00
5061 00
EAN 4010337099284
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
 

Opis alternatywny

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Aktor do włączania odbiorników.
  • 3 wejścia binarne do podłączania konwencjonalnych łączników, przycisków i czujników ruchu ze stykami bezpotencjałowymi.
  • Wejścia służą do sterowania aktorami Gira One lub do rejestrowania komunikatów o stanie.
  • Podłączanie zewnętrznego czujnika temperatury do wejścia 3.
  • Programowanie i uruchamianie za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA) od wersji 5.0.
  • Szyfrowana transmisja danych między urządzeniami Gira One.

Funkcje włączania

  • Tryb styku zwiernego lub rozwiernego.
  • Ustawianie opóźnienia włączania lub wyłączania.
  • Funkcja oświetlenia klatki schodowej – możliwość dodatkowego ustawienia czasu wstępnego ostrzegania.
  • Parametryzacja funkcji włączania np. oświetlenia lub gniazd wtyczkowych, funkcji bramy garażowej lub funkcji otwierania drzwi oraz funkcji styku przełączającego do przesyłania zapotrzebowania na ciepło do pompy ciepła.
  • Funkcja bramy garażowej: możliwe ustawienie czasu zamykania przekaźnika.
  • Funkcja otwierania drzwi: możliwe ustawienie czasu zamykania przekaźnika.

Wejścia binarne

  • Konfiguracja obsługi jedno- lub dwupowierzchniowej przycisku kołyskowego.
  • Podłączanie przycisków kołyskowych parametryzowanych za pomocą funkcji do włączania, ściemniania, zacieniania i wentylacji, wywoływania scen, oświetlenia klatki schodowej (czujnik ruchu), przywołania z piętra za pomocą Gira G1, bramy garażowej i otwierania drzwi.
  • Podłączanie czujników ruchu i czujek obecności z bezpotencjałowymi wyjściami przekaźnikowymi.
  • Komfortowe sterowanie grupowe urządzeniami do włączania, ściemniania, zacieniania i wentylacji.
  • Możliwość analizy styków przełączających czujników mrozu, jasności lub deszczu z bezpotencjałowymi stykami przekaźnika do ochrony urządzeń do zacieniania i wentylacji przed wpływami atmosferycznymi.
  • Kontrola kontaktronu okiennego i wizualizacja w aplikacji Smart Home: otwarte okno powoduje po upływie 5 minut włączenie trybu pracy ochrona przed zamarzaniem.
  • Kontrola kontaktronu drzwiowego i wizualizacja w aplikacji Smart Home: otwarte drzwi powodują podniesienie i zablokowanie żaluzji lub rolet.
  • Kontrola przełączania trybu ogrzewania/chłodzenia na pompie ciepła w celu przesłania aktualnego trybu pracy (ogrzewanie lub chłodzenie) do regulatora ogrzewania.
  • Wskaźnik styku przełączającego do wizualizacji stanu styku w aplikacji Smart Home.
  • Konfigurowalne wejścia sterujące z możliwością niezależnej parametryzacji.
  • Rejestrowanie i kalibracja wartości temperatury za pośrednictwem czujnika zdalnego (patrz Akcesoria) na wejściu 3.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
DC 21 do 32 V SELV

Zdolność łączenia:
AC 250 V, 16 AX

Maksymalny prąd załączania:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

Gira One Medium:
Skrętka (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Napięcie probiercze:
4 kV (przewód magistralny KNX/EIB)

Przyłącza
Magistrala Gira One:
Zaciski przyłączeniowe do przewodu sterowniczego
Wejścia:
Zaciski przyłączeniowe do przewodu sterowniczego
Obciążenie:
Zaciski śrubowe

Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²

Wejścia
Liczba:
3

Typ wejścia:
bezpotencjałowe

Napięcie próbkowania
Wejścia wtórnikowe:
ok. 5 V

Długość łączna
Przewód wtórnika:
maks. 10 m

Moc przyłączowa
Omowe obciążenie:
2500 W
Obciążenie pojemnościowe:
16 A, maks. 140 µF
Silniki (żaluzja lub wentylator):
1380 W
Żarówki:
2300 W
Lampy halogenowe 230 V:
2300 W
Świetlówki, skompensowane równolegle:
1160 VA
Wysokonapięciowe lampy LED:
typ. 400 W
Transformator uzwojony:
1200 VA
Transformator Tronic:
1500 W
Świetlówki, nieskompensowane:
1000 VA
Świetlówki,układ połączeń Duo:
2300 VA

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Pobór prądu:
5 do 18 mA

Wskazówki

  • Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA).

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Aktor włączający 1x 16A z wejściem binarnym 3x do Gira One
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 5061 00

PDF, 675 Kb

Ładowanie


Gira One
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy systemu

Nr. katalogowy

PDF, 49.080 Kb

Ładowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 282 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania