Aktor włączający bistabilny 1x 16 A z wejściem binarnym 3x do Gira One i KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Podtynkowy
Nr. katalogowy 5061 00
5061 00
EAN 4010337099284
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
 
Zastępuje1059 00

Opis alternatywny

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

    Wejścia

    • W zależności od parametryzacji ETS w aplikacji dla łączników, przycisków lub styków wejścia 1 i 2 działają albo wewnętrznie na wyjście przekaźnikowe, albo oddzielnie na KNX. Wejście 3 zawsze działa na KNX.
    • Funkcje dla wejść z działaniem na KNX (włączanie, ściemnianie, żaluzja, nadajnik wartości, wtórnik sceny, obsługa 2-kanałowa, wtórnik regulatora, brak funkcji).
    • Przełączanie: możliwość ustawienia polecenia podczas zwierania i rozwierania styku (brak reakcji, włączanie, wyłączanie, przełączanie).
    • Ściemnianie: regulacja jasności i/lub temperatury barwowej. Możliwość konfiguracji polecenia zwarcia styku, czasu pomiędzy włączaniem i ściemnianiem, ściemnianie w różnych krokach, powtarzanie telegramu przy długim sygnale na wejściu oraz wysyłanie telegramu zatrzymania po zakończeniu ściemniania.
    • Żaluzja: możliwość ustawienia rozkazu w razie zwarcia styku i koncepcji obsługi. Możliwość regulacji czasów dla krótkiego i długiego sygnału na wejściu oraz przestawianie lameli.
    • Enkoder: możliwe działanie jako 1-bajtowy, 2-bajtowy, 3-bajtowy lub 6-bajtowy czujnik wartości łącznie z czujnikiem temperatury barwowej i wartości barwowej. Indywidualnie konfigurowalne wartości. Opcjonalnie możliwa jest korekta wartości przy długim sygnale na wejściu (nie w przypadku 6-bajtowego nadajnika wartości).
    • Wtórnik sceny: możliwość ustawienia sposobu działania (z funkcją pamięci lub bez) oraz numeru sceny.
    • Obsługa 2-kanałowa: przy zwieraniu styku na wejściu można wysyłać do dwóch telegramów do KNX. Możliwość ustawienia koncepcji obsługi (tylko kanał 1 lub kanał 2 / oba kanały). Działanie kanałów (1-bitowy, 1-bajtowy, 2-bajtowy, 3-bajtowy, 6-bajtowy) jest konfigurowane oddzielnie.
    • Wtórnik regulatora: możliwość konfiguracji działania (przełączanie trybu pracy, wymuszone przełączanie trybu pracy, funkcja obecności i przesunięcie wartości zadanej).
    • Możliwa blokada wszystkich lub pojedynczych wejść za pośrednictwem obiektu 1-bitowego. Możliwość ustawienia polaryzacji obiektu blokowania, zachowania na początku i na końcu wyłączenia oraz zachowania podczas aktywnego blokowania.

    Funkcje logiczne

    • Urządzanie ma 8 wewnętrznych funkcji logicznych.
    • Bramki logiczne (AND, OR, ekskluzywne AND, ekskluzywne OR, każda z maksymalnie 4 wejściami).
    • Konwerter 1-bitowy na 1-bajtowy z filtrem wejściowym, obiektem blokującym i specyfikacją wartości wyjściowych.
    • Element blokujący z funkcjami filtra i czasu oraz obiekt blokujący.
    • Komparator dla wartości o 9 różnych formatach danych wejściowych i wielu operacjach porównawczych.
    • Przełącznik wartości granicznych z histerezą z górną i dolną wartością progową dla 9 różnych formatów danych wejściowych. Włącznie z definiowaniem 1-bitowych wartości wyjściowych.
    • Funkcje logiczne mają swoje własne obiekty komunikacyjne KNX i mogą przetwarzać komunikaty z aktora lub innych urządzeń magistrali.
    • Przełączanie odbiorników elektrycznych za pomocą styku przekaźnika.
    • Urządzenie ma trzy wejścia o wspólnym potencjale odniesienia.
    • Odczyt stanów łączeniowych przełączników lub przycisków instalacyjnych i innych styków bezpotencjałowych na wejściach od 1 do 3.
    • Ocena sygnału z czujników kondensacji i przecieku (patrz akcesoria) na wejściach od 1 do 3.
    • Rejestrowanie wartości temperatury przez czujnik zdalny (patrz akcesoria) na wejściu 3.
    • Maks. 8 niezależnych funkcji logicznych do realizacji prostych lub złożonych operacji logicznych.
    • Wychodzące komunikaty zwrotne lub stanu mogą zostać opóźnione po przywróceniu zasilania magistrali lub zakończeniu programowania ETS.
    • Przekaźnik bistabilny.

    Funkcje włączania

    • Tryb styku zwiernego lub rozwiernego.
    • Centralna funkcja włączania za pomocą maks. 6 obiektów przełączających (włączony, wyłączony, na stałe włączony, na stałe wyłączony).
    • Przełączanie sygnalizacji zwrotnej: Aktywna lub pasywna funkcja sygnalizacji zwrotnej.
    • Możliwość ustawienia reakcji w przypadku zaniku i przywrócenia zasilania magistrali oraz po zakończeniu programowania ETS.
    • Funkcja połączenia logicznego.
    • Możliwość ustawienia funkcji blokowania lub funkcji pozycji wymuszonej.
    • Rozszerzona funkcja blokady z opcją potwierdzenia.
    • Funkcje czasu (opóźnienie włączania, wyłączania, funkcja klatki schodowej, także z funkcją ostrzeżenia wstępnego).
    • Możliwe włączenie do scen świetlnych: możliwość parametryzacji do 64 scen wewnętrznych.
    • Funkcja pamięci scen: Dodatkowe informacje wizualne.
    • Rozszerzone przywoływanie scen (przełączanie scen).
    • Możliwość aktywowania licznika godzin pracy.
    • Monitorowanie wejść pod względem cyklicznej aktualizacji obiektu przełączania z pozycją bezpieczeństwa.

    Dane techniczne

    Medium KNX:
    TP256

    Przyłącza
    KNX:
    Zaciski przyłączeniowe do przewodu sterowniczego
    Wejścia:
    Zaciski przyłączeniowe do przewodu sterowniczego
    Obciążenie:
    Zaciski śrubowe

    Przekrój przyłącza:
    maks. 4 mm²

    Wejścia
    Liczba:
    3

    Typ wejścia:
    bezpotencjałowe

    Napięcie próbkowania
    Wejścia wtórnikowe:
    ok. 5 V

    Długość łączna
    Przewód wtórnika:
    maks. 10 m

    Temperatura otoczenia:
    od -5 °C do +45 °C

    Napięcie znamionowe
    KNX:
    DC 21 do 32 V SELV

    Zdolność łączenia:
    AC 250 V, 16 AX

    Maksymalny prąd załączania:
    800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

    Moc przyłączowa
    Omowe obciążenie:
    2500 W
    Obciążenie pojemnościowe:
    16 A, maks. 140 µF
    Silniki (żaluzja lub wentylator):
    1380 W
    Żarówki:
    2300 W
    Lampy halogenowe 230 V:
    2300 W
    Wysokonapięciowe lampy LED:
    typ. 400 W
    Transformator uzwojony:
    1200 VA
    Transformator Tronic:
    1500 W
    Świetlówki, nieskompensowane:
    1000 VA
    Świetlówki,układ połączeń Duo:
    2300 VA
    Świetlówki, skompensowane równolegle:
    1160 VA

    Wskazówki

    • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
    • Szybsze pobieranie aplikacji (wsparcie Long Frame).

    Zakres dostawy

    • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

    Wymiary w mm

    szer. x wys. x gł.: 48 50 28

    Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

    W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

    Do bazy danych mediów

    Pobieranie


    Arkusz danych


    Oprogramowanie


    Aktor włączający 1x 16A z wejściem binarnym 3x do KNX
    Instrukcje obsługi

    Instrukcja obsługi.

    Nr. katalogowy 5061 00

    PDF, 667 Kb

    Ładowanie


    PSTI Statement of Compliance

    Nr. katalogowy

    PDF, 282 Kb

    Ładowanie


    Pobieranie (en)


    Switching actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Nr. katalogowy 5061 00

    PDF, 3.532 Kb

    Ładowanie


    Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania