Potencjometr DALI Tunable White

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2020 00
2020 00
EAN 4010337023463
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 03/2025.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Włączanie i regulacja jasności opraw oświetleniowych za pomocą interfejsu DALI.
  • Ustawianie temperatury barwowej opraw oświetleniowych za pomocą urządzenia DALI typ 8 (Colour Type: Colour Temperature) do Tunable White wg IEC 62386-209
  • Do wytworzenia napięcia DALI wymagane są: zasilacz DALI lub potencjometr DALI ze zintegrowanym zasilaczem, odpowiadające specyfikacjom DALI (DIN IEC 60926).
  • Obsługa możliwa jest z wielu urządzeń do obsługi równolegle. Komunikacja odbywa się na zasadzie Broadcast.
  • Pamięć wartości granicznych temperatury barwowej oraz jasności podstawowej/włączania.

Dane techniczne

Pobór prądu:
maks. 2 mA

Regulacja temperatury barwowej:
2000 do 10000 K

Przyłącze jednodrutowe:
maks. 4 mm²

Głębokość montażu:
32 mm

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Podczas dobierania zasilacza DALI należy zawsze uwzględnić liczbę urządzań DALI i potencjometrów DALI (liczy się zawsze jako 1 urządzenie).

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 250 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania