Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z klapką, lampką kontrolną i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus)
System 55

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 4552 01
4552 01
EAN 4010337095200
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 4552 03
4552 03
EAN 4010337095217
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
czysta biel matowy
Nr. katalogowy 4552 27
4552 27
EAN 4010337095231
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
antracytowy
Nr. katalogowy 4552 28
4552 28
EAN 4010337095248
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
kolor aluminium
Nr. katalogowy 4552 26
4552 26
EAN 4010337095224
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
czarny matowy
Nr. katalogowy 4552 005
4552 005
EAN 4010337095194
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
szary matowy
Nr. katalogowy 4552 015
4552 015
EAN 4010337095255
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
 
Zastępuje w sposób w pełni kompatybilny 2763 ..

Opcjonalne akcesoria

Elementy podświetlające LED (nowa generacja)

mod.ochr.przep.

Właściwości

Właściwości

  • Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
  • Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Zamknięte uchwyty rozporowe.
  • Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
  • Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
  • Niewielka głębokość montażu.
  • Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
  • Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
  • Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Głębokość montażu:
29 mm

Przewody:
sztywne i elastyczne

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Temperatura otoczenia
zaawansowana ochrona przed dotknięciem:
0°C do +45°C

Wskazówki

  • Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.

Zakres dostawy

  • Neonowa lampka podświetlająca znajduje się w zakresie dostawy.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania