Nowość

Klawisz z okienkiem kontrolnym i nadrukiem „Heizung Ein/Aus”

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 3678 01
3678 01
EAN 4010337042327
Jednostka opakowania 1
System cen 01
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 3678 03
3678 03
EAN 4010337042358
Jednostka opakowania 10
System cen 01
czysta biel matowy
Nr. katalogowy 3678 27
3678 27
EAN 4010337042389
Jednostka opakowania 1
System cen 01
antracytowy
Nr. katalogowy 3678 28
3678 28
EAN 4010337042396
Jednostka opakowania 1
System cen 11
kolor aluminium
Nr. katalogowy 3678 26
3678 26
EAN 4010337042372
Jednostka opakowania 1
System cen 11
czarny matowy
Nr. katalogowy 3678 005
3678 005
EAN 4010337067061
Jednostka opakowania 1
System cen 11
 
Nowość.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
  • Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Łatwiejsze mocowanie na uchwyty dzięki wytrzymałemu nacięciu śrub PZ1 / rowek / PH.
  • Test napięcia możliwy od przodu.
  • Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
  • Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
  • Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
  • Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
  • Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Link do narzędzia przeglądu przełączników - stare/nowe numery katologowe
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania