Wyjście ze zintegrowanym dławikiem do zasilania linii magistrali KNX.
Wyjście DC 30 V do zasilania dodatkowych urządzeń.
Prąd znamionowy dowolnie rozdzielany na wyjścia.
Przycisk reset.
Odporny na zwarcia.
Odporny na przepięcia.
Zabezpieczony przed jałową pracą.
Odpowiedni do eksploatacji w instalacjach z zasilaniem awaryjnym.
Bezpotencjałowy styk sygnalizacyjny do komunikatu operacyjnego i diagnostycznego.
Możliwość bezpośredniego równoległego połączenia dwóch jednakowych zasilaczy do KNX w celu zwiększenia wydajności.
Dane techniczne
Napięcie znamionowe
AC:
AC 200 do 240 V, 50/60 Hz
DC:
DC 240 do 250 V
Napięcie wyjściowe
Linia KNX:
DC 28 do 31 V SELV
Dodatkowe wyjście:
DC 30 V
Wyjście komunikatów
Napięcie łączeniowe AC:
AC 12 do 230 V
Napięcie łączeniowe DC:
DC 2 do 30 V
Prąd łączeniowy:
5 mA do 2 A
Przyłącza
KNX:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Napięcie sieciowe:
Zaciski śrubowe
Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C
Prąd wyjściowy:
160 mA
Prąd zwarciowy:
maks. 1 A
Wskazówki
Montaż na szynie montażowej.
Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Zakres dostawy
W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.
Wymiary
Jednostki podziałowe (JP):
4
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.