Lampka orientacyjna LED 230 V~ RGB
System 55

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
RGB
Nr. katalogowy 1169 00
1169 00
EAN 4010337042341
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Lampka orientacyjna LED do użytku prywatnego i komercyjnego.
  • Lampka orientacyjna służy np. do oświetlania stopni schodów lub do orientacji w ciemnych pomieszczeniach.
  • Jako żarówki stosowane są diody LED RGB.
  • Za pomocą wejścia sterowniczego można po kolei ustawić kolory światła: biały, niebieski, czerwony, zielony i pomarańczowy lub uruchomić nieprzerwany przebieg kolorów przez całe widmo (ok. 5 min).
  • Zatrzymanie w odpowiednim miejscu pozwala ustawić dowolny kolor.
  • Natężenie oświetlenia lampy można ustawiać indywidualnie.
  • Do osłony można włożyć indywidualnie opisaną folię.
  • W celu oznaczenia pomieszczeń lub dróg można włożyć piktogramy.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50 Hz

Pobór mocy:
1,8 W / 2,0 VA

Natężenie światła (białego):
1,2 cd

Głębokość montażu:
30 mm

Przekrój przyłącza
maksimum:
1,5 mm²

Temperatura otoczenia:
od 0°C do +40°C

Wskazówki

  • Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.marking.gira.com.

Zakres dostawy

  • Do lampki orientacyjnej LED dołączona jest lamela ze stali szlachetnej do rozpraszania światła (zmniejszenie olśnienia).

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


LED signal light / LED orientation light
Operating instructions

Operating manual.

Nr. katalogowy 1169 00
1171 00
1171 ..

PDF, 459 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania