Nowość

Klawisz z okienkiem kontrolnym i symbolem
Oświetlenie

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 3674 01
3674 01
EAN 4010337041870
Jednostka opakowania 1
System cen 01
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 3674 03
3674 03
EAN 4010337041887
Jednostka opakowania 10
System cen 01
czysta biel matowy
Nr. katalogowy 3674 27
3674 27
EAN 4010337041993
Jednostka opakowania 10
System cen 01
antracytowy
Nr. katalogowy 3674 28
3674 28
EAN 4010337042099
Jednostka opakowania 10
System cen 11
kolor aluminium
Nr. katalogowy 3674 26
3674 26
EAN 4010337041894
Jednostka opakowania 1
System cen 11
czarny matowy
Nr. katalogowy 3674 005
3674 005
EAN 4010337067221
Jednostka opakowania 1
System cen 11
szary matowy
Nr. katalogowy 3674 015
3674 015
EAN 4010337110583
Jednostka opakowania 1
System cen 11
 
Nowość.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
  • Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Łatwiejsze mocowanie na uchwyty dzięki wytrzymałemu nacięciu śrub PZ1 / rowek / PH.
  • Test napięcia możliwy od przodu.
  • Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
  • Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
  • Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
  • Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
  • Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Link do narzędzia przeglądu przełączników - stare/nowe numery katologowe
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania