eNet radiowy pilot 1x

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
antracytowy
Nr. katalogowy 5350 10
5350 10
EAN 4010337774075
Jednostka opakowania 1
System cen 42
 

Właściwości

Właściwości

  • Jeden przycisk do jednego kanału.
  • LED stanu.
  • Urządzenie zasilane bateriami.

Możliwość regulacji za pomocą serwera eNet:

  • Całkowicie szyfrowane przesyłanie drogą radiową (AES-CCM) od oprogramowania serwer eNet, wersja 2.0.
  • Blokady obsługi.
  • Możliwość skonfigurowania załącz wszystko lub wyłącz wszystko oraz indywidualnych scen.
  • Konfiguracja przycisku scen przez aplikację eNet SMART HOME (reguły JEŻELI, TO) do aktywowania akcji, scen, wyłączników czasowych.
  • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
DC 3 V

Bateria
Typ:
CR 2450N
Nr UN:
3091

Wskazówki

  • Baterie to artykuły ulegające zużyciu i muszą być regularnie wymieniane. Prosimy przestrzegać przepisów dot. utylizacji zużytych baterii.

Zakres dostawy

  • Baterie znajdują się w zestawy.

Wymiary w mm

S 40,5 H 55 G 15

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 280 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania