Czujnik przyciskowy 4.95 Komfort 2x do Gira One i KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
biały
Nr. katalogowy 5002 003
5002 003
EAN 4010337070856
Jednostka opakowania 1
System cen 06
antracytowy
Nr. katalogowy 5002 028
5002 028
EAN 4010337070863
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 
Nowość. Termin dostawy 05/2024.

Opis alternatywny

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
 

zest.klaw. 2x czuj.prz.4.95 zest.klaw. 2x m.opis. czuj.prz.4.95

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • Czujnik przyciskowy 4.95 Komfort do obsługi odbiorników Gira One.
  • Zintegrowany czujnik temperatury do pomiaru temperatury w pomieszczeniu.
  • Zintegrowany czujnik wilgotności powietrza do pomiaru wilgotności powietrza w pomieszczeniu.
  • Wejście zewnętrznego czujnika zdalnego do pomiaru temperatury podłogi.
  • Czujnik przyciskowy 4.95 Komfort o wymiarach 95 x 95 mm.
  • Uruchamianie czujników przyciskowych od indeksu 01 za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA) w wersji 5.1.

Funkcje obsługi

  • Włączanie odbiorników, takich jak np. oświetlenie, gniazdo wtyczkowe lub pompa.
  • Ściemnianie oświetlenia.
  • Obsługa urządzeń do zacieniania i wentylacji (żaluzja, roleta, okno dachowe, świetlik kopułkowy i markiza).
  • Komfortowe sterowanie grupowe urządzeniami do włączania, ściemniania, zacieniania i wentylacji.
  • Wywoływanie wariantów sceny świetlnej.
  • Zastosowanie w funkcji przycisku oświetlenia klatki schodowej do aktywacji funkcji klatki schodowej w urządzeniach do włączania i ściemniania.
  • Funkcja przycisku dzwonkowego w połączeniu z Gira G1.
  • Sterowanie urządzeniami audio systemu Sonos.
  • Sterowanie odbiornikami Hue.
  • Sterowanie odbiornikami eNet.
  • Funkcja mechanizmu otwierania drzwi lub bramy garażowej.
  • Funkcja Boost.

Koncepcja obsługi

  • Montaż poziomy (obsługa za pomocą lewego / prawego przycisku)
  • Funkcja włączania: lewy przycisk: przełączanie; prawy przycisk: przełączanie
  • Funkcja ściemniania po krótkim naciśnięciu: lewy przycisk: przełączanie; prawy przycisk: przełączanie
  • Funkcja ściemniania po długim naciśnięciu: lewy przycisk: ciemniej; prawy przycisk: jaśniej
  • Funkcja zacieniania:
    lewy przycisk: opuszczanie; prawy przycisk: podnoszenie
  • Funkcja scen: lewy przycisk: wariant sceny 2; prawy przycisk: wariant sceny 1
  • Funkcja oświetlenia klatki schodowej: lewy / prawy przycisk: włączanie
  • Funkcja bramy garażowej: lewy / prawy przycisk: impuls / zbocze rosnące
  • Funkcja otwierania drzwi: lewy / prawy przycisk: impuls / zbocze rosnące
  • Sterowanie audio Sonos: lewy przycisk: odtwarzanie ulubionych 1; prawy przycisk: odtwarzanie / pauza
  • Przywołanie (G1): : lewy / prawy przycisk: uruchamianie przywołania
  • Boost: lewy przycisk: przełączanie; prawy przycisk: przełączanie

Temperatura w pomieszczeniu

  • Kalibracja temperatury dla zintegrowanego czujnika temperatury.

Wskaźnik LED

  • Ustawianie jasności lampki kontrolnej stanu LED w 5 stopniach i wyłączanie.
  • Można ustawić kolor lampki kontrolnej LED stanu (czerwony, zielony, niebieski, żółty, cyjan, pomarańczowy, fioletowy lub biały).
  • Wybór funkcji lampki kontrolnej stanu LED zależnie od funkcji klawisza: zawsze wyłączona, zawsze włączona, potwierdzenie zadziałania lub wskazanie stanu.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Przyłącze KNX:
Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna

Klasa ochronności:
III

Głębokość montażu:
16 mm

Powierzchnia przycisków:
95 x 95 mm

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.marking.gira.com.
  • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.

Zakres dostawy

  • W zestawie złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX.
  • Czujnik przyciskowy jest dostarczany z niezależnym od programu klawiszem do uruchamiania. Odpowiedni zestaw klawiszy do programu stylistycznego należy zamówić oddzielnie.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 5002003

RFA, 380 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 5002003

IFC, 41 Kb

Ładowanie


Czujnik przyciskowy 4 Komfort do Gira One
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 2.309 Kb

Ładowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 282 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania