Kalibracja temperatury dla zintegrowanego czujnika temperatury.
Wskaźnik LED
Ustawianie jasności lampki kontrolnej stanu LED w 5 stopniach i wyłączanie.
Można ustawić kolor lampki kontrolnej LED stanu (czerwony, zielony, niebieski, żółty, cyjan, pomarańczowy, fioletowy lub biały).
Wybór funkcji lampki kontrolnej stanu LED zależnie od funkcji klawisza: zawsze wyłączona, zawsze włączona, potwierdzenie zadziałania lub wskazanie stanu.
Dane techniczne
Gira One Medium:
TP256
Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Przyłącze:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Klasa ochronności:
III
Głębokość montażu:
16 mm
Powierzchnia przycisków:
95 x 95 mm
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C
Wskazówki
Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.marking.gira.com.
Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
Zakres dostawy
W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.
Czujnik przyciskowy jest dostarczany z niezależnym od programu klawiszem do uruchamiania. Odpowiedni zestaw klawiszy do programu stylistycznego należy zamówić oddzielnie.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.