Interfejs do transmisji danych KNX RF (karta USB)

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Karta USB
Nr. katalogowy 5120 00
5120 00
EAN 4010337017271
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 04/2026.
Za pomocą urządzeń systemowych KNX RF poprzez ETS można zintegrować i ustawić parametry czujników przyciskowych RF do KNX oraz nadajników ręcznych RF do KNX w strukturze KNX.

Właściwości

Właściwości

  • Urządzenie służy jako interfejs do bezprzewodowej komunikacji między PC i instalacją KNX poprzez KNX RF (drogą radiową).
  • Połączenie z komputerem odbywa się poprzez gniazdo USB (USB 2.0 typu A).
  • Za pomocą karty USB można przeprowadzić adresowanie, programowanie i diagnostykę urządzeń KNX za pośrednictwem oprogramowania do uruchamiania od wersji ETS5.
  • Szybkie pobieranie dużych aplikacji dzięki obsłudze Long Frame od ETS5.
  • Obsługuje KNX Data Secure, dzięki czemu można przekazywać zaszyfrowane telegramy.

Dane techniczne

Medium KNX:
RF1.R

Tryb uruchamiania:
Tryb S

Zasilanie:
DC 5 V przez gniazdo USB

Wersja USB:
2.0 lub nowsza

Przyłącze USB:
Typ A

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Względna wilgotność powietrza:
Maks. 80% (bez kondensacji)

Częstotliwość radiowa:
868,3 MHz

Moc nadawcza:
maks. 20 mW

Zasięg (na zewnątrz):
ok. 100 m

Wskazówki

  • Nadaje się do komputerów PC lub laptopów z systemem operacyjnym Windows.
  • Automatyczna instalacja komunikacji PC za pośrednictwem profilu HID.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

System Gira KNX RF
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Interfejs danych USB KNX RF (pamięć przenośna USB)
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi

Nr. katalogowy 5120 00

PDF, 325 Kb

Ładowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 282 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


KNX RF
Technical Documentation

System documentation

Nr. katalogowy

PDF, 7.242 Kb

Ładowanie


KNX RF USB data interface (USB stick)
Technical Documentation

Technical documentation

Nr. katalogowy 5120 00

PDF, 7.434 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania