Stacja pogodowa do KNX rejestruje prędkość i kierunek wiatru, opady, promieniowanie globalne, temperaturę, świt/zmierzch, względną wilgotność i ciśnienie powietrza oraz jasność w zależności od kierunku za pomocą czterech czujników.
Na podstawie zmierzonych danych obliczana jest wartość maksymalna czujników jasności, względna wilgotność powietrza, odczuwana temperatura oraz współczynnik komfortu.
Obszarem zastosowań jest automatyczny system sterowania zacienieniem zależny od pogody, przeznaczony specjalnie do domu.
Stacja pogodowa monitoruje niektóre ważne funkcje sama i samoczynnie zgłasza odpowiednie błędy przez obiekty sygnalizacyjne do magistrali.
Monitorowanie załączonego napięcia. Awaria jest zgłaszana przez obiekt komunikacyjny do magistrali.
Ze zintegrowanym przyłączem magistrali.
Montaż zewnętrzny na słupie lub ścianie.
Położenie miejsca montażu może zostać określone za pomocą GPS.
Funkcje
Dwie wartości graniczne z regulowaną histerezą na każdy czujnik mogą zostać ustawione wewnętrznie lub jako wartości 8- lub 16-bitowe.
Funkcja przyuczania umożliwia zastosowanie aktualnej wartości pomiarowej jako wartości granicznej.
Wszystkie obiekty wartości granicznej mają opóźnienie załączania i wyłączania z możliwością parametryzacji.
16 bramek logicznych (bramki AND, AND ze zwrotem, OR, XOR, NAND, NOR) z maks. 4 wejściami dla zewnętrznych i wewnętrznych wartości 1-bitowych.
4 elementy blokujące do blokowania funkcji lub obsługi ręcznej.
Automatyczny system sterowania zacienieniem do maks. 8 fasad może być wyposażony w funkcję śledzenia lameli oraz sterowania wysokością zasłony.
Wszystkie wartości mogą zostać wysłane przy zmianie wartości i/lub cyklicznie. Wyjścia elementów blokujących mogą zostać wysłane tylko przy zmianie wartości.
Stacje pogodowe mogą zostać połączone szeregowo przy użyciu funkcji logicznych. Połączenie takie zaleca się w celu rozszerzenia zakresu funkcji (o pomiar siły wiatru na różnych fasadach) lub zwiększenia bezpieczeństwa działania poprzez redundancje.
Dane techniczne
Medium KNX:
TP256
Zasilanie
Napięcie znamionowe:
AC 24 V SELV (± 10%)
Napięcie znamionowe:
DC 21 do 32 V SELV
Pobór prądu:
100 do 400 mA
Przewód przyłączeniowy
Typ przewodu:
LiYCY 4xAWG26
Długość przewodu:
5 m
Całkowita długość na linię:
15 m
Ilość stacji pogodowych:
maks. 3 (na linię)
Temperatura otoczenia:
od -30 °C do +60 °C
Stopień ochrony:
IP44
Klasa ochronności:
III
Czujnik kierunku wiatru
Zakres pomiarowy:
1 do 360°
Rozdzielczość:
1°
Dokładność:
±10°
Czujnik prędkości wiatru
Zakres pomiarowy:
0 do 40 m/s
Rozdzielczość:
0,1 m/s
Dokładność (≤ 10 m/s):
±1 m/s
Dokładność (≥ 10 m/s):
±5 %
Czujnik temperatury
Zakres pomiarowy:
od -30 °C do +60 °C
Rozdzielczość:
0,1 K
Dokładność:
±1 K
Czujnik opadów
Zakres pomiarowy:
tak / nie
Dokładność:
Mżawka
Czujniki jasności
Liczba:
4
Zakres pomiarowy:
0 do 150 klx
Rozdzielczość:
1 klx
Dokładność:
±3 %
czujnik zmierzchowy
Zakres pomiarowy:
0 do 900 lx
Rozdzielczość:
1 lx
Dokładność:
±10 lx
Czujnik ciśnienia powietrza
Zakres pomiarowy:
300 do 1100 hPa
Rozdzielczość:
0,01 hPa
Dokładność:
±0,5 hPa
Czujnik wilgotności powietrza
Zakres pomiarowy:
0 do 100% wilgotności względnej powietrza
Rozdzielczość:
Wilgotność względna powietrza 0,1%
Dokładność:
Wilgotność względna powietrza ± 10% (20°C)
bezwzgl. Wilgotność powietrza:
0 do 400 g/m³
Rozdzielczość:
0,01 g/m³
Promieniowanie globalne
Zakres pomiarowy:
0 do 1300 W/m²
Rozdzielczość:
1 W/m²
Dokładność:
±10 %
Wskazówki
Zmierzone wartości dotyczą miejsca montażu. Możliwe są różnice w porównaniu z innymi stacjami meteorologicznymi.
Wszystkie dane dotyczące dokładności wartości pomiarowych odnoszą się do danej wartości końcowej zakresu pomiarowego.
Wymiary w mm
Ø 130
H 68
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.
Klikając polecenie „Akceptuj wszystkie”, wyrażają Państwo zgodę na korzystanie przez firmę Gira z plików cookie i podobnych technologii oraz przetwarzanie Państwa danych korzystania ze strony w celu ulepszenia tej strony i utworzenia Państwa profilu użytkownika w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam. Prosimy pamiętać, że Gira udostępnia informacje o Państwa sposobie korzystania ze strony internetowej partnerom w celu wykorzystania w mediach społecznościowych, reklamie i analizie.
Ponadto wyrażają Państwo również zgodę na przetwarzanie przez firmę Gira i strony trzeciedanych dotyczących Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej w tak zwanych niebezpiecznych krajach trzecich poza terytorium EOG w tych celach, nawet jeśli w tym zakresie nie jest zapewniony poziom ochrony danych porównywalny z prawem UE. Występuje m.in. ryzyko, że tamtejsze władze mogą mieć dostęp do przetwarzanych danych, a prawa osób, których dane dotyczą, zostaną ograniczone lub wykluczone.
Mogą Państwo w dowolnym momencie zmienić swoje ustawienia, klikając link „Ustawienia plików cookie” na dole każdej strony. Tam można w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.
Wszystkie pliki cookie, jakich potrzebujemy, aby wyświetlić stronę internetową.
Cele przetwarzania danych:
Strona klientów prywatnych: Korzystanie ze wszystkich funkcji strony na bazie sesji
Strona klientów biznesowych: Uwierzytelnianie, preferencje i zapis danych wprowadzonych przez użytkowników
Kategorie danych osobowych:
Strona klientów prywatnych: Adres IP, czas trwania sesji, używana przeglądarka, urządzenie końcowe
Strona klientów biznesowych: Ustawienia domyślne i preferencje. W tym nazwa, adres pocztowy i adres e-mail, jeżeli wypełniany jest formularz kontaktowy. (do ponownego użycia w przypadku kolejnego formularza w trakcie tej samej sesji), adres IP (zanonimizowany)
Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Realizowany uzasadniony interes: Patrz Cele przetwarzania danych
Odbiorcy:Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
Przekazywanie do krajów trzecich:brak
Okres ważności pliku cookie:
Przechowywanie danych przez czas trwania sesji aż do zamknięcia przeglądarki
Moment zapisu danych: podczas ładowania strony
Cele przetwarzania danych:Służy zachowaniu statusu konfiguracji Home Assistant w ramach stosowania Gira Home Assistant
Kategorie danych osobowych:Adres IP, ID konfiguracji – odniesienie do osoby powstaje dopiero po zakończeniu konfiguracji (wybrany fachowiec i wprowadzone dane)
Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Realizowany uzasadniony interes: Patrz Cele przetwarzania danych
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
Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
ISE Individuelle Software und Elektronik GmbH
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
Kategorie danych osobowych:Adres IP (zanonimizowany), klasyfikacja grup docelowych (inwestor/użytkownik końcowy, fachowiec, planista, handel hurtowy, architekt)
Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:
Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Realizowany uzasadniony interes: Patrz Cele przetwarzania danych
Odbiorcy:Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
Przekazywanie do krajów trzecich:brak
Okres ważności pliku cookie:6 miesięcy
Zastosowanie plików cookie oraz podobnych technologii do poprawy działania naszej strony internetowej oraz ofert.
Cele przetwarzania danych:Analiza statystyczna korzystania ze strony internetowej
Kategorie danych osobowych:Adres IP (zanonimizowany/skrócony), przybliżony region użytkownika, używana przeglądarka i wtyczki, ustawiony język przeglądarki, moment odsłony strony, czas ładowania, system operacyjny, wielkość ekranu, referrer (strona odsyłająca), moment wcześniejszych odwiedzin, liczba odwiedzin
Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:
Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Odbiorcy:Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
Przekazywanie do krajów trzecich:brak
Okres ważności pliku cookie:
12 miesięcy
Moment zapisu danych: Po udzieleniu zgody
Cele przetwarzania danych:Sprawdzanie, czy dane na stronie są wprowadzane przez człowieka czy zautomatyzowany program
Kategorie danych osobowych:
Strona klientów prywatnych: Adres IP (zanonimizowany), czas przebywania odwiedzającego na stronie internetowej, wykonywane przez użytkownika ruchy myszą
Strona klientów biznesowych: Adres IP (zanonimizowany), czas przebywania odwiedzającego na stronie internetowej, wykonywane przez użytkownika ruchy myszą, data i godzina odwiedzin danej strony, adres internetowy lub URL wywołanej strony internetowej
Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:
Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Odbiorcy:
Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Przekazywanie do krajów trzecich:
Kraj trzeci: USA
Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO
Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy
Cele przetwarzania danych:Analiza korzystania ze strony internetowej. Google Analytics bada przede wszystkim pochodzenie odwiedzających, czas przebywania na poszczególnych stronach i umożliwia dzięki temu optymalizację strony i funkcji.
Kategorie danych osobowych:Miejsce, czas lub częstość odwiedzin naszego serwisu internetowego, adres IP (zanonimizowany)
Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:
Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Odbiorcy:
Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Przekazywanie do krajów trzecich:
Kraj trzeci: USA
Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO
Okres ważności pliku cookie:14 miesięcy
Cele przetwarzania danych:Zarządzanie tagami za pomocą interfejsu użytkownika
Kategorie danych osobowych:Adres IP (zanonimizowany)
Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:
Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Odbiorcy:
Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Przekazywanie do krajów trzecich:
Kraj trzeci: USA
Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO
Okres ważności pliku cookie:14 miesięcy
Cele przetwarzania danych:Prezentacja filmów wideo
Kategorie danych osobowych:
Strona klientów prywatnych: Adres IP (zanonimizowany), czas przebywania odwiedzającego na stronie internetowej, wykonywane przez użytkownika ruchy myszą
Strona klientów biznesowych: Adres IP (zanonimizowany), czas przebywania odwiedzającego na stronie internetowej, wykonywane przez użytkownika ruchy myszą, data i godzina odwiedzin danej strony, adres internetowy lub URL wywołanej strony internetowej
Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:
Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Odbiorcy:Vimeo, LLC (USA)
Przekazywanie do krajów trzecich:
Kraj trzeci: USA
Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO
Okres ważności pliku cookie:ponad 12 miesięcy
Cele przetwarzania danych:Za pomocą usługi Hotjar możemy stworzyć swego rodzaju mapę ciepła dla wybranych stron. Umożliwia to obserwację zachowania użytkowników na stronie. Widzimy, gdzie klikają, jak głęboko przewijają stronę i jak poruszają się na stronie.
Kategorie danych osobowych:– adres IP, mapy ciepła do wizualizacji korzystania ze strony
Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:
Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Odbiorcy:
Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
Hotjar Ltd.
Przekazywanie do krajów trzecich:brak
Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy
Cele przetwarzania danych:Prezentacja filmów wideo
Kategorie danych osobowych:Adres IP, data i godzina oraz odwiedzona strona internetowa
Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:
Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Odbiorcy:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Przekazywanie do krajów trzecich:
Kraj trzeci: USA
Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO
Okres ważności pliku cookie:ponad 12 miesięcy
Cele przetwarzania danych:Wizualizacja interaktywnych map
Kategorie danych osobowych:Adres IP (zanonimizowany), data i godzina odwiedzin na danej stronie, adres internetowy lub URL wywołanej strony
Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:
Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Odbiorcy:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Przekazywanie do krajów trzecich:
Kraj trzeci: USA
Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO
Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy
Aby być w stanie rozpoznać Państwa zainteresowania oraz móc wyświetlać dostosowane produkty.
Cele przetwarzania danych:Usługa Doubleclick umożliwia umieszczanie i zarządzanie reklamami na stronie internetowej. Kiedy, gdzie i jak często mają się pojawiać reklamy, decyduje operator za pomocą kampanii reklamowych.
Kategorie danych osobowych:Adres IP (zanonimizowany)
Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:
Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Odbiorcy:
Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Przekazywanie do krajów trzecich:
Kraj trzeci: USA
Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO
Okres ważności pliku cookie:14 miesięcy
Cele przetwarzania danych:Śledzenie korzystania z ofert Gira umożliwia digitalizację i automatyzację procesów marketingowych i dystrybucyjnych firmy Gira. Segmentacja abonentów/odwiedzających stronę internetową udostępnia ukierunkowane i bardziej spersonalizowane informacje. Dzięki ukierunkowanym działaniom można zwiększyć aktywność na stronie i dodatkowo podnieść poziom zadowolenia klientów.
Kategorie danych osobowych:Data i godzina, typ (obiekt, np. eMailing, LeadPage), strona odsyłająca przeglądarki, User Agent, Link-ID (opcjonalnie), ID obiektu, opcjonalne informacje o obiekcie, indywidualne parametry przekazywania, współrzędne geograficzne lub alternatywnie współrzędne geograficzne na bazie adresu IP (w przypadku formularzy wymagających podania adresu) za pośrednictwem Locr GmbH (zapisywanie adresów pocztowych bez imienia i nazwiska) z serwerami zlokalizowanymi w Niemczech
Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:
Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Odbiorcy:
Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
SC Networks GmbH
Przekazywanie do krajów trzecich:brak
Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy
Cele przetwarzania danych:Analiza korzystania ze strony internetowej, pomiar sukcesu kampanii
Kategorie danych osobowych:Adres IP, informacje o przeglądarce, odwiedziny strony, data i godzina odwiedzin, informacje o urządzeniu, dane korzystania ze strony, ścieżka kliknięć, lokalizacja geograficzna
Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:
Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Odbiorcy:
Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
Meta Platforms Ireland Ltd, Meta Platforms, Inc. (USA)
Przekazywanie do krajów trzecich:
Kraj trzeci: USA
Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO
Okres ważności pliku cookie:90 dni
Cele przetwarzania danych:Analiza korzystania ze strony internetowej, pomiar sukcesu kampanii
Kategorie danych osobowych:Adres IP, informacje o przeglądarce, odwiedziny strony, data i godzina odwiedzin, informacje o urządzeniu, dane korzystania ze strony, ścieżka kliknięć, lokalizacja geograficzna
Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:
Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Odbiorcy:
Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
Pinterest, Inc. (USA)
Przekazywanie do krajów trzecich:
Kraj trzeci: USA
Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO
Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy
Cele przetwarzania danych:Analiza korzystania ze strony internetowej, wykorzystanie tych informacji do włączania dostosowanych do potrzeb reklam na portalu LinkedIn (Retargeting)
Kategorie danych osobowych:Właściwości urządzenia oraz przeglądarki, adres IP, adres URL odsyłający, jak również stempel czasowy
Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:
Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Odbiorcy:
Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Przekazywanie do krajów trzecich:Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do krajów trzecich. W związku z przekazywaniem Państwa danych osobowych przez LinkedIn do krajów trzecich odsyłamy do oświadczenia tejże firmy o ochronie danych: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy
Cele przetwarzania danych:Analiza korzystania ze strony internetowej, pomiar sukcesu kampanii. Google Ads wykorzystuje dane do umieszczania reklam umieszczanych przez Gira na stronach internetowych, platformach mediów społecznościowych, w wynikach wyszukiwania i innych platformach cyfrowych oraz do mierzenia sukcesu kampanii reklamowych.
Kategorie danych osobowych:Adres IP, informacje o przeglądarce, odwiedziny strony, data i godzina odwiedzin, informacje o urządzeniu, dane korzystania ze strony, ścieżka kliknięć, lokalizacja geograficzna
Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:
Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Odbiorcy:
Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Przekazywanie do krajów trzecich:
Kraj trzeci: USA
Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO