Nowość

Klawisz 2x z symbolem strzałki

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 3294 01
3294 01
EAN 4010337041191
Jednostka opakowania 10
System cen 01
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 3294 03
3294 03
EAN 4010337041429
Jednostka opakowania 10/100
System cen 01
czysta biel matowy
Nr. katalogowy 3294 27
3294 27
EAN 4010337041443
Jednostka opakowania 10
System cen 01
antracytowy
Nr. katalogowy 3294 28
3294 28
EAN 4010337041450
Jednostka opakowania 10
System cen 11
kolor aluminium
Nr. katalogowy 3294 26
3294 26
EAN 4010337041436
Jednostka opakowania 10
System cen 11
czarny matowy
Nr. katalogowy 3294 005
3294 005
EAN 4010337065746
Jednostka opakowania 10
System cen 11
szary matowy
Nr. katalogowy 3294 015
3294 015
EAN 4010337110507
Jednostka opakowania 10
System cen 11
stal szlachetna
Nr. katalogowy 3294 600
3294 600
EAN 4010337045380
Jednostka opakowania 10
System cen 11
 
Nowość.

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
 

Łącznik kołyskowy żaluzjowy prz.żal.kołysk.

Właściwości

Właściwości

  • „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
  • Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Łatwiejsze mocowanie na uchwyty dzięki wytrzymałemu nacięciu śrub PZ1 / rowek / PH.
  • Test napięcia możliwy od przodu.
  • Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
  • Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
  • Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
  • Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
  • Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Link do narzędzia przeglądu przełączników - stare/nowe numery katologowe
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania