Multiplekser wideo

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 1224 00
1224 00
EAN 4010337229124
Jednostka opakowania 1
System cen 10
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • Multiplekser wideo grupuje sygnały wideo bramofonów, bramek kamer systemu domofonowego i bramek systemu domofonowego IP.
  • Jeden multiplekser wideo może przetwarzać łącznie sygnały wideo z 3 bramofonów z kolorową kamerą. Za pomocą dwóch multiplekserów wideo można przetwarzać łącznie sygnały wideo z maksymalnie pięciu bramofonów.

Dzięki obudowie kombinowanej możliwe są trzy sposoby montażu

  • Natynkowy (w ogólnodostępnej puszcze rozgałęźnej).
  • Podtynkowy (w puszce instalacyjnej).
  • Jako urządzenie modułowe (za pomocą załączonego adaptera urządzenia modułowego).

Dane techniczne

Zasilanie:
DC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.)

Przyłącza
Dwużyłowy przewód magistralny IN:
6 x zacisk śrubowy
Magistrala 2-przewod. OUT:
2 x zacisk śrubowy

Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +70 °C

Wskazówki

  • Podczas uruchomienia nie jest konieczna dodatkowa konfiguracja, ponieważ multiplekser wideo adaptuje się automatycznie do istniejącej sieci przewodów.

Zakres dostawy

  • Z dołączonym adapterem modularnym.

Wymiary w mm

Multiplekser wideo: S 36 H 52 G 27

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Multiplekser wizyjny
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi

Nr. katalogowy 1224 00

PDF, 858 Kb

Ładowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 281 Kb

Ładowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania