Moduł bramofonu System 106z przyciskiem do uruchamiania

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
stal szlachetna / przycisk do uruchamiania
Nr. katalogowy 5569 920
5569 920
EAN 4010337022459
Jednostka opakowania 1
System cen 20
aluminium / przycisk do uruchamiania
Nr. katalogowy 5569 926
5569 926
EAN 4010337022442
Jednostka opakowania 1
System cen 20
biały beskidzki (lakierowany) / przycisk do uruchamiania
Nr. katalogowy 5569 902
5569 902
EAN 4010337022435
Jednostka opakowania 1
System cen 20
stal szlachetna V4A / przycisk do uruchamiania
Nr. katalogowy 5569 914
5569 914
EAN 4010337091943
Jednostka opakowania 1
System cen 20
brąz / przycisk do uruchamiania
Nr. katalogowy 5569 921
5569 921
EAN 4010337100843
Jednostka opakowania 1
System cen 20
czarny matowy / przycisk uruchamiania
Nr. katalogowy 5569 925
5569 925
EAN 4010337100683
Jednostka opakowania 1
System cen 20
 

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
Przycisk przywoławczy

Przycisk przywoławczy zapisywalny przyc.przyw. POP

Jeden z następujących artykułów:
Sterowniki

Moduł sterowniczy audio urz.mod. Moduł sterowniczy wideo urz.mod.

Jeden z następujących artykułów:
Obudowa natynkowa, 1x do 5x

obudowa NT 1x Obudowa nt. podw. obudowa NT 3x Obudowa NT 4x Obudowa NT 2 x 2x Obudowa NT 5x

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

System 106 Gira to nowy system instalacyjny z metalu o minimalistycznym, szlachetnym wzornictwie bez ramki, bazujący na wymiarach podstawowych 106,5 × 106,5 mm. Z modułowym bramofonem Systemu 106 Gira gościnność zaczyna się już przed drzwiami domu. Wszystkie moduły – czy to przycisków przywołania, głosowe, kamery, czy też informacyjne i zaślepiające – prezentują się jako jedna harmonijna całość. W ciemności podświetlone przyciski przywołania z polami opisowymi zapewniają dobrą czytelność i jednocześnie atrakcyjny wygląd.

Możliwość indywidualnego projektowania dzięki budowie modułowej
System 106 można stosować zarówno w domach jedno- i wielorodzinnych, jak i w budynkach biurowych, obiektach przemysłowych i hotelach. Jego modułowa budowa umożliwia indywidualne rozplanowanie systemu z uwzględnieniem wymagań w zakresie wymiarów, wzornictwa i funkcjonalności. System można w każdej chwili łatwo zmodyfikować lub rozszerzyć poprzez wymianę modułów.
Możliwa jest też wymiana płyty przedniej. W ten sposób można zmienić wygląd już zainstalowanego systemu – np. z powierzchni w kolorze białym beskidzkim na wykonaną ze stali szlachetnej – bez konieczności wymiany elektroniki.

Szlachetne materiały
Moduły pozbawione są ramek i wyposażone w płyty przednie wykonane z metalu: w dwóch wersjach ze szczotkowanej stali szlachetnej (V2A lub V4A), aluminium anodowanego C-0 lub ze stopu metali lakierowanego na kolor biały beskidzki (RAL 9016). Wytrzymałe materiały gwarantują trwałość na długie lata. Moduły kamery i moduł wyświetlający (DIN 18040) pokryte są czarnym szkłem.

Łatwa instalacja i montaż w kilku etapach
System można instalować w kilku etapach wraz z postępem prac budowlanych. W budynku w stanie surowym można zamontować np. tylko dolną część obudowy natynkowej. Przewody i moduły dołączyć można, kiedy będą potrzebne.

Możliwość indywidualnego opisywania
Usługa opisywania Gira umożliwia wykonywanie laserowych napisów na przyciskach przywołania i modułach informacyjnych.

Właściwości

Właściwości

  • Kompaktowy moduł głosowy ze zintegrowanym przyciskiem przywoławczym do komunikacji między obszarem wewnętrznym i zewnętrznym.
  • Wysokiej jakości mikrofon i wodoodporny głośnik zapewniają dobrą komunikację.
  • Zasilanie przez magistralę 2-przewodową. Dodatkowe przyłącze zasilania dodatkowego (konieczne np. od 3. modułu kamery).
  • Wszystkie pozostałe moduły System 106 (oprócz modułu głosowego) zasilane są poprzez moduł bramofonu.

Dane techniczne

Zasilanie
System:
przewód płaski (10-żyłowy)
Magistrala 2-przewodowa:
przez sterownik lub zasilanie dodatkowe (DC 24 V 300 mA)

Pobór mocy
Maksymalnie:
1 W
Tryb czuwania:
240 mW

Przyłącza
Magistrala 2-przewodowa:
1 x zacisk wtykowy
Zasilanie dodatkowe:
1 x zacisk wtykowy
System:
2 x listwa wtyczkowa
Wideo (analogowe):
1 x listwa wtyczkowa

Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +70 °C

Klasa ochronności:
IP54

Wskazówki

  • Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.beschriftung.gira.de.

Wymiary w mm

B 106,5 H 106,5 T 28,7

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Modułowy i elastyczny system domofonowy
Zobacz, kto stoi przed drzwiami – przy zastosowaniu systemu 106 firmy Gira. Minimalistyczne, eleganckie wzornictwo, wytrzymałe materiały i najnowocześniejsza technologia w kompaktowej konstrukcji zapewniają komfort, bezpieczeństwo oraz elegancki wygląd na drzwiach. Modułowy system oferuje najwyższą swobodę podczas konfiguracji oraz w każdej chwili możliwość dostosowania lub rozszerzenia. System, zamontowany po prostu na ścianie, jest odpowiedni zarówno do nowych konstrukcji, jak i do modernizacji. Gira System 106 jest kompatybilny ze wszystkimi unifonami Gira i systemami domofonowymi firmy Gira.
Więcej


Więcej

Opisz swoje produkty Gira online
Wystarczą tylko cztery kroki, aby zaprojektować tu opis swojego produktu Gira i przesłać go do nas wraz z zamówieniem. Najpierw wybierz produkt. Następnie wprowadź żądany tekst i określ jego wygląd. Funkcja podglądu pozwala skontrolować projekt i obejrzeć go w formie pliku PDF. Na koniec można wygodnie zamówić zaprojektowany opis przez internet.
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 5569920

RFA, 432 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 5569920

IFC, 13 Kb

Ładowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 281 Kb

Ładowanie


System 106 moduł bramofonu
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi

Nr. katalogowy 5565 ..
5569 ..

PDF, 1.003 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania