„Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
Łatwiejsze mocowanie na uchwyty dzięki wytrzymałemu nacięciu śrub PZ1 / rowek / PH.
Test napięcia możliwy od przodu.
Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.
Zakres dostawy
Z dołączoną pustą tabliczką opisową.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.