Łączy dwie linie KNX, segmenty lub obszary w sposób umożliwiający transmisję danych i zapewnia separację galwaniczną pomiędzy tymi liniami, segmentami lub obszarami.
Za pomocą adresowania możliwe jest użycie jako złącza obszarowego, liniowego, segmentowego lub wzmacniacza.
Zastosowanie jako złącza segmentowego do rozszerzenia jednej linii o kolejne segmenty linii, przy czym w odniesieniu do segmentu linii można skonfigurować tabelę filtrów.
Funkcje filtrów dla telegramów grupowych oraz telegramów adresowanych fizycznie można skonfigurować oddzielnie w oprogramowaniu ETS.
Obsługa ręczna w celu dezaktywacji funkcji filtra (oddzielnie dla telegramów grupowych i telegramów adresowanych fizycznie).
Wskazywanie aktualnego trybu pracy oraz stanu funkcji filtra za pomocą wielobarwnych lampek kontrolnych stanu LED.
Filtrowanie, przekazywanie i blokowanie telegramów zaszyfrowanych oraz niezaszyfrowanych niezależnie od uruchomienia jako produkt KNX Data Secure.
Secure Proxy do połączenia linii niezaszyfrowanej i zaszyfrowanej (np. w zastosowaniu pomiędzy budynkiem (linia niezaszyfrowana) oraz obszarem zewnętrznym (linia zaszyfrowana)) lub też w przypadku zastosowania dwóch urządzeń do tworzenia bezpiecznego mostka pomiędzy dwiema liniami niezaszyfrowanymi.
Automatyczne ustawianie funkcjonalności jako Secure Proxy w ETS6 po bezpiecznym uruchomieniu przy użyciu certyfikatu urządzenia.
Projektowanie i uruchamianie urządzenia za pomocą ETS 5 od wersji 5.7.7 w przypadku zastosowania jako złącze obszarowe, złącze liniowe lub wzmacniacz. Za pomocą ETS 6 od wersji 6.1.0 (zalecana) możliwe dodatkowe wykorzystanie jako złącze segmentowe lub Secure Proxy.
Dane techniczne
Medium KNX:
TP256
Napięcie znamionowe
KNX:
DC 21 do 32 V SELV
Pobór prądu KNX
linia nadrzędna:
9 mA
linia podrzędna:
5 mA
Przyłącza
KNX:
Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C
Wskazówki
Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są możliwe za pomocą aplikacji Gira ETS Service (dodatkowe oprogramowanie).
Zakres dostawy
W zestawie złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX.
Wymiary
Jednostki podziałowe (JP):
1
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.