Moduł wsuwany do skośnej osłony gniazd telekomunikacyjnych do złączy wtykowych głośników High End WBT (+/-)

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 0091 00
0091 00
EAN 4010337091004
Jednostka opakowania 5
System cen 01
 

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Do profesjonalnego podłączania przewodów głośnikowych o przekroju maks. 10 mm² poprzez zaciśnięcie pod nakrętką lub za pomocą wtyku bananowego 4 mm.

Dane techniczne

Materiał:
Miedź OFC powlekana 24-karatowym złotem

Rezystor przejściowy
Mocowanie zaciskowe:
≤ 0,1 mΩ
Standardowa wtyczka bananowa:
≤ 0,15 mΩ

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Inserts for Data Caps
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 0039 00
0047 00
0048 00
0049 00
0050 00
0052 00
0053 00
0055 00
0058 00
0059 00
0064 00
0088 00
0089 00
0090 00
0091 00
0092 00
0093 00
0732 00

PDF, 127 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania