Unifon natynkowy

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 1250 01
1250 01
EAN 4010337010470
Jednostka opakowania 1
System cen 18
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 1250 03
1250 03
EAN 4010337010487
Jednostka opakowania 1
System cen 18
czysta biel, matowy
Nr. katalogowy 1250 27
1250 27
EAN 4010337010500
Jednostka opakowania 1
System cen 18
antracytowy
Nr. katalogowy 1250 28
1250 28
EAN 4010337010517
Jednostka opakowania 1
System cen 18
kolor aluminium
Nr. katalogowy 1250 26
1250 26
EAN 4010337010494
Jednostka opakowania 1
System cen 18
czarny matowy
Nr. katalogowy 1250 005
1250 005
EAN 4010337038641
Jednostka opakowania 1
System cen 18
szary matowy
Nr. katalogowy 1250 015
1250 015
EAN 4010337082934
Jednostka opakowania 1
System cen 18
stal szlachetna
Nr. katalogowy 1250 600
1250 600
EAN 4010337020950
Jednostka opakowania 1
System cen 18
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • Całkowicie wstępnie zmontowany unifon natynkowy. Dzięki temu możliwy szybki i czysty montaż.
  • Duży wybór odmian stylistycznych dzięki integracji z programem stylistycznym, co powoduje jednolity wygląd domofonii i instalacji elektrycznej.
  • Montaż możliwy zarówno z ramką, jak i bez ramki.
  • Łatwy montaż za pomocą wtykanych zacisków śrubowych na płycie montażowej. Styk z unifonem powstaje z chwilą nałożenia unifonu na płytę montażową.
  • Prosty demontaż unifonu podczas prac renowacyjnych.
  • Otwory mocujące do montażu.
  • Transmisja sygnałów i zasilanie unifonu poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
  • Połączenie równoległe maksymalnie trzech unifonów (przy zasilaniu dwużyłowym przewodem magistralnym).
  • Uruchamianie przez jedną osobę dzięki łatwej procedurze uruchamiania.
  • Rozróżnianie dzwonków pomiędzy wywołaniem do drzwi, wywołaniem wewnętrznym i wywołaniem z piętra.
  • Wybór pięciu różnych melodii dźwięku przywołania, które mogą zostać indywidualnie przyporządkowane poszczególnym przyciskom przywoławczym.
  • Funkcja głośnomówiąca (rozmowa sterowana dźwiękiem z tłumieniem echa i hałasów w tle).
  • Funkcja przebijania przy głośnych dźwiękach z otoczenia podczas połączenia głosowego.
  • Blokada podsłuchiwania.
  • Przyciski obsługi ze zintegrowanymi LED do wskazania stanu.

Przyciski obsługi unifonu natynkowego sterują poniższymi funkcjami w połączeniu z wyrobnikiem załączającym lub wyrobnikiem załączającym podtynkowym:

  • Załączanie światła i innych funkcji.
  • Uruchamianie rygla drzwiowego.
  • Ustawianie melodii dźwięku przywołania.
  • Załączanie i wyłączanie dzwonka.
  • Przyjmowanie rozmowy.
  • Przełączanie na simpleks.
  • Regulacja głośności dzwonka i głośnika.

Dane techniczne

Zasilanie:
DC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.)

Temperatura otoczenia:
od 0 °C do +50 °C

Przyłącza
Magistrala 2-przewodowa:
2 x zacisk śrubowy
Przycisk dzwonkowy:
2 x zacisk śrubowy

Wskazówki

  • Montaż bez ramki możliwy.
  • Do montażu w połączeniu z System 55 Gira F100 wymagana jest ramka 2x z przegrodą.
  • Do montażu na puszce instalacyjnej potrzebna jest ramka.
  • Za pomocą tego podzespołu można stworzyć system domofonii z maksymalnie 70 użytkownikami(np. 1 x głośnik do wbudowania, 5 x moduł rozszerzający do głośnika do wbudowania, 68 x unifon natynkowy).

Wymiary w mm

System 55: S 55 H 127 G 20
Gira F100: S 70 H 142 G 20

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Natynkowa domowa stacja domofonowa z trybem głośnomówiącym
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania (ważna dla urządzeń o indeksie I05).

Nr. katalogowy 1250 ..

PDF, 163 Kb

Ładowanie


Natynkowa domowa stacja domofonowa z trybem głośnomówiącym
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 1250 ..

PDF, 217 Kb

Ładowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania