Regulacja jasności opraw oświetleniowych za pomocą interfejsu DALI.
Regulacja temperatury barwowej lamp DALI Device Type 8 z Tunable White wg IEC 62386-209.
Wtórnik obrotowy (Input Device) do nadrzędnych sterowników DALI-2.
Cechy produktu bez programowania
Sterownik aplikacji DALI-2 bez zasilania magistrali wymaga zewnętrznego zasilacza DALI zgodnego z IEC 62386-101.
Obsługa multimaster.
LED do lokalizacji urządzeń.
Zapisywanie jasności podstawowej i jasności załączania.
Zapisywanie wartości granicznych temperatury barwowej.
Cechy produktu poprzez programowanie za pomocą poleceń sterujących DALI-2
Odpowiedni jako wtórnik obrotowy (Input Device) do podłączenia do centralnych sterowników DALI-2.
Obsługuje cztery instancje DALI-2 w celu dostosowania do centralnego sterowania.
Może być używany do sterowania grupą DALI-2.
Można aktywować cykliczne wysyłanie poleceń sterujących do urządzeń DALI. Funkcja urządzenia zależy od konfiguracji
Dane techniczne
Napięcie znamionowe DALI:
DC 16 V (typ.)
Pobór prądu:
maks. 4 mA
Regulacja temperatury barwowej:
2000 do 10000 K
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.