Zasilacz USB-C z technologią Power Delivery umożliwia szybsze ładowanie, gdy podłączone urządzenie również wyposażone jest w technologię Power Delivery.
Podłączone urządzenie określa odpowiednie napięcie ładowania dostarczane przez zasilacz. Możliwe są napięcia 5, 9, 15 lub 20 V przy maksymalnym natężeniu 3,25 A. Daje to moc ładowania do 65 W (20 V x 3,25 A).
Dzięki technologii Power Delivery możliwe jest dostosowanie ładowania.
Stacja ładowania do akumulatorów urządzeń mobilnych z przyłączem USB C.
1 x gniazdo USB typu C.
Odporne na zwarcie i zabezpieczone przed przeciążeniem.
Przyłącze zgodne z USB Power Delivery Specification Revision 3.2.
Dane techniczne
Napięcie znamionowe:
AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe:
DC 5 do 20 V
Prąd wyjściowy:
maks. 3,25 A
Moc ładowania:
15 do 65 W
Tryb gotowości:
< 0,09 W
Klasa ochronności:
II
Przekrój przyłącza:
maks. 2,5 mm2
Głębokość montażu:
32 mm
Temperatura otoczenia:
od 0°C do +35°C
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.