Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z klapką i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus)
System 55

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 4414 01
4414 01
EAN 4010337094388
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 4414 03
4414 03
EAN 4010337094401
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
czysta biel, matowy
Nr. katalogowy 4414 27
4414 27
EAN 4010337094425
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
antracytowy
Nr. katalogowy 4414 28
4414 28
EAN 4010337094432
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
kolor aluminium
Nr. katalogowy 4414 26
4414 26
EAN 4010337094418
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
czarny matowy
Nr. katalogowy 4414 005
4414 005
EAN 4010337094371
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
szary matowy
Nr. katalogowy 4414 015
4414 015
EAN 4010337094395
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
stal szlachetna
Nr. katalogowy 4414 600
4414 600
EAN 4010337094463
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
  • Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Zamknięte uchwyty rozporowe.
  • Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
  • Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
  • Niewielka głębokość montażu.
  • Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
  • Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
  • Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Głębokość montażu:
31 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Wskazówki

  • Ramka (1x do 5x) z programów stylistycznych Standard 55, Gira E1 i Gira E2 w połączeniu z zestawem uszczelnień nadaje się również do montażu podtynkowych gniazd wtyczkowych SCHUKO z klapką w sposób bryzgoszczelny zgodnie z IP44.
  • Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania