Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz
Napięcie znamionowe DALI:
DC 16 V (typ.)
Gwarantowany prąd magistrali:
52 mA
Dopuszczalny prąd magistrali:
maks. 250 mA
Prąd zwarciowy:
maks. 61 mA
Liczba urządzeń DALI:
maks. 26
Liczba obrotowych ściemniaczy podtynkowych DALI ze zintegrowanym zasilaczem, które można połączyć równolegle:
maks. 4
Regulacja temperatury barwowej:
2000 do 10000 K
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C